제품정보

진공 전자접촉기

진공 콘택트 및 조합 장치 - VMC

환경 보존에 적합한 새로운 미래형 설계

미쓰비시전기의 VMC는 다음과 같은 특징이 있습니다.
・6가지 지정 유해 물질 미사용
・프레임 장착을 위한 접이식 구조 채택
・자소성 절연 재료 채택
・IP3X 구조, 박스 보호 등급 코드의 IP 스탠드 제공.
・국제 표준 충족

VZ-E 시리즈

환경 보존에 적합한 새로운 미래형 설계
정격 전압 3.6/7.2kV
정격 전류 200/400A

VZ-E 시리즈

VZ-D 시리즈

상당한 경험과 실제 성취를 통해 진공 콘택트 및 조합 장치 분야에서 지속적으로 세계를 주도하고 있습니다.
정격 전압 3.3/6.6kV
정격 전류 100~400A

VZ-D 시리즈