제품정보

수평 타입

미쓰비시전기 산업용 로봇 수평 타입

다양한 용도 소형 부품 조립, 고하중 처리 및 포장 지원

전용 모터와 앰프로 최고 수준의 고속, 고정밀 작동이 가능합니다. 미쓰비시전기의 PLC 및 서보 모터를 간편하게 연결하여 다양한 작업에 적용할 수 있습니다.

RH-F 시리즈

f 시리즈 로봇, RH-FH-Q 시리즈(iQ 플랫폼)와 RH-FH-D 시리즈(독립형)는 무수한 지능성 기능을 가졌으며 로봇의 성능을 크게 향상시키는 차세대 컨트롤러를 사용합니다.

RH-F 시리즈

RH-SQH 시리즈 (iQ Platform)

기능과 성능을 강화하여 중간 규모에서 대규모에 이르는 시스템에 FA를 통합하고 전체 성능을 향상시킬 수 있습니다.
iQ 플랫폼 타입 SQ 시리즈.

RH-SQH 시리즈(iQ Platform)

RH-SDH 시리즈

기능과 성능을 강화하여 고객의 기존 시스템과의 호환성을 실현합니다.
단독 타입 SD 시리즈

RH-SDH 시리즈