Factory Automation

Font Size:

Q2MEM-16MBA

Performance specifications

Type
Memory capacity after formatting
Storable number of files
Number of insertions and removals
Number of writings
External dimensions Height
Width
Depth
Weight
ATA card
15982K bytes
512
5000 times
1000000 times
45 mm
42.8 mm
3.3 mm
15 g
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

General specifications

General specifications
Refer to the general specifications of the CPU module.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次