Factory Automation

Font Size:

Q2MEM-2MBS

Performance specifications

Type
Memory capacity after formatting
Storable number of files
Number of insertions and removals
External dimensions Height
Width
Depth
Weight
SRAM card
2034K bytes
287
5000 times
45 mm
42.8 mm
3.3 mm
15 g
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

General specifications

General specifications
Refer to the general specifications of the CPU module.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次