Factory Automation

Font Size:

Q3MEM-4MBS

Performance specifications

Type
Memory capacity after formatting
Storable number of files
Number of insertions and removals
External dimensions Height
Width
Depth
Weight
SRAM card
4078K bytes
319
5000 times
74 mm
42.8 mm
8.1 mm
30 g
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

General specifications

General specifications
Refer to the general specifications of the CPU module.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次