規格
類別 | ||
群組 | ||
型號 | ||
型號名稱 | ||
相線系統 | ||
等級 | 電流 | |
電壓 | ||
頻率 | ||
測量元件 | 電流(A) | 測量項目 |
級別 | ||
電壓(V) | 測量項目 | |
級別 | ||
有功功率(W) | 測量項目 | |
級別 | ||
功率因數(PF) | 測量項目 | |
級別 | ||
頻率(Hz) | 測量項目 | |
級別 | ||
有功電能(Wh) | 測量項目 | |
級別 | ||
運行時間(小時) | 測量項目 | |
級別 | ||
測量方法 | 瞬間值 | |
展示 | 顯示類型 | |
顯示位數或段數 | 數位部分 | |
長條圖 | ||
顯示更新時間間隔 | ||
匯出功能 | ||
匯入功能 | ||
傳匯功能 | 傳動方式 | |
傳匯速度 | ||
連接方式 | ||
傳匯距離 | ||
可連接台數 | ||
可連接的選配插入式模組 | ||
停電備份 | ||
VA消耗量 | 電壓電路 | |
電流電路 | ||
輔助電源電路 | ||
輔助電源 | ||
重量 | ||
尺寸 | ||
安裝方法 | ||
工作溫度 | ||
工作濕度 | ||
儲存溫度 | ||
儲存濕度 |
電氣指標 |
電子多功能測量儀 |
ME96系列 經濟型 |
三相4線、三相3線(3CT、2CT)、1相3線、1相2線(通用) |
5A AC, 1A AC (通用) |
三相 4 線:最大 277/480V AC 三相 3 線:(DELTA) 最大 220V AC,(STAR) 最大 440V AC 一相 3 線:最大 220/440V AC 一相2線:(DELTA)最大220V AC,(STAR)最大440V AC |
50/60Hz(通用) |
A1, A2, A3, AN, AAVG |
±0.5% |
V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N) |
±0.5% |
W1, W2, W3, ΣW |
±0.5% |
PF1, PF2, PF3, ΣPF |
±2.0% |
Hz |
±0.5% |
匯入 |
class 1.0 (IEC62053-21) |
運轉時間 1、運轉時間 2 |
(參考) |
A/V:RMS 計算、W:數位乘法、PF:功率比計算、Hz:零交叉 |
附 LED 背光的 LCD |
上、中、下線各 6 位 A、V、W、PF:4 位 Hz:3 位 Wh:9 位(6 或 12 可能) 操作時間:6 位 |
21段長條圖,22段指示器 |
0.5s或1s(可選) |
- |
- |
MODBUS RTU |
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps |
多點式 |
1,200m(最長) |
31模組 |
無法連接選配模組 |
使用非揮發性記憶體(項目:設定值、最大/最小值、有功電能、運轉時間) |
每相0.1VA(110V AC)、0.2VA(220V AC) |
每相0.1VA(5A AC) |
7VA(110V AC 時)、8VA(220V AC 時)、5W(100V DC 時) |
100-240V AC (±15%), 100-240V DC (-30% +15%) |
0.5kg |
96(高)×96(寬)×86(深) |
嵌入式 |
-5 至 +55°C(平均:35°C 或更低) |
0 至 85%RH(非凝結) |
-25 至 +75°C(平均:35°C 或更低) |
0 至 85%RH(非凝結) |
註1:精度依額定值的最大刻度值規定。