基本規格
性能規格
| 顯示部分*1*2 | 顯示裝置 | |
| 螢幕尺寸 | ||
| 解析度 | ||
| 顯示器尺寸 | ||
| 顯示字元數 | ||
| 顯示顏色 | ||
| 亮度調節 | ||
| 畫面的登記數量 | ||
| 背光 | ||
| 背光壽命*4 | ||
| 背光顏色 | ||
| 觸控螢幕*3*10 | 方式 | |
| 按鍵尺寸 | ||
| 同時按壓 | ||
| 壽命 | ||
| 面板顏色 | ||
| 人體感測器 | 檢測長度 | |
| 檢測溫度 | ||
| 記憶 | 使用者記憶體 | 容量 |
| 壽命(寫入次數) | ||
| 內建時鐘精度 | ||
| 電池 | 方式 | |
| 需備份的數據 | ||
| 壽命 | ||
| 內建介面 | RS-232介面 | 通道數 |
| 傳輸速度 | ||
| 連接器形狀 | ||
| RS-422/485介面 | 通道數 | |
| 傳輸速度 | ||
| 連接器形狀 | ||
| RS-422/232介面 | 通道數 | |
| 傳輸速度 | ||
| 連接器形狀 | ||
| 應用 | ||
| RS-422介面 | 通道數 | |
| 傳輸速度 | ||
| 連接器形狀 | ||
| 乙太網路介面 | 通道數 | |
| 傳輸速度 | ||
| 連接器形狀 | ||
| 匯流排介面 | 方式 | |
| 通道數 | ||
| RGB介面 | ||
| 印表機介面 | ||
| USB介面(主機) | 通道數 | |
| 最大傳輸速率 | ||
| 連接器形狀 | ||
| USB介面(裝置) | 通道數 | |
| 最大傳輸速率 | ||
| 連接器形狀 | ||
| SD記憶卡介面*11 | ||
| CF卡介面 | ||
| PC卡介面 | ||
| 選配功能板介面 | ||
| 記憶體板介面 | ||
| 擴充介面 | ||
| 輔助擴充介面 | ||
| 擴充模組介面 | ||
| 側邊接口 | ||
| 聲音輸出介面 | ||
| 蜂鳴器輸出 | ||
| LED規格 | 電源指示燈 | |
| 安裝方法 | ||
| 防護結構*5 | ||
| 外形尺寸 | ||
| 面板開孔尺寸 | ||
| 重量(不含配件) | ||
TFT彩色液晶顯示器 |
10.4英吋 |
SVGA:800 x 600 點 |
211.2(寬)x 158.4(高)公釐 (8.31(寬)x 6.24(高)英吋) |
16 點標準字型:50 個字元 x 37 行(雙位元組字元) 12 點標準字型:66 個字元 x 50 行(雙位元組字元) |
65536 色 |
32級別 |
4096 |
LED(不可更換) |
約 60000 小時(工作環境溫度:25℃,顯示強度:50%) |
白色 |
模擬電阻膜 |
最少 2 x 2 點*8(每個鍵) |
最多兩點 |
100萬次以上的觸碰(操作力道:0.98N以下) |
黑色 |
- |
- |
儲存用記憶體 (ROM) *11 : 57 MB 動作用記憶體 (RAM) : 256 MB*12 |
10萬次 |
±90秒/月(環境溫度:25°C) |
GT11-50BAT鋰電池 |
SRAM資料、時鐘資料、系統狀態記錄數據 |
約 5年(環境溫度:25°C) |
1 通道 |
115200、57600、38400、19200、9600、4800 bps |
D-sub 9 針(公頭) |
1 通道 |
115200、57600、38400、19200、9600、4800 bps |
D-sub 9 針(母頭) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 通道 |
100BASE-TX、10BASE-T |
RJ45(模組插孔)AUTO MDI/MDI-X |
- |
- |
- |
- |
2通道(正面、背面) |
高速 480 Mbps |
USB-A |
1通道(正面) |
高速 480 Mbps |
USB Mini-B |
1 通道,符合 SDHC 標準(最大 32 GB) |
- |
- |
- |
- |
用於安裝通訊模組或選配模組 |
用於安裝選配模組 |
- |
用於安裝通訊模組 |
- |
單音(可調整音調和音長) |
兩色(藍色和橘色) |
標準 |
正面:IP67F*6*9 內部控制面板:IP2X |
303(寬)x 218(高)x 52(深)公釐 (11.93(寬)x 8.58(高)x 2.05(深)英吋) |
289(寬)x 200(高)公釐 (11.38(寬)x 7.87(高)英吋) |
2.1 kg (4.6 lb) |
(*1)由於液晶顯示面板的特性,面板上可能會出現亮點(常亮)和暗點(不亮)。因為液晶顯示面板是由大量的顯示元件組成,故無法避免亮點和暗點出現。液晶顯示面板的個體差異可能會導致顏色差異、亮度不均和閃爍。請注意,這些現象是液晶顯示面板的特性,並不代表產品有缺陷或損壞。
(*2) 由於震動、衝擊或顯示器顏色的原因,可能會出現閃爍。
(*3)使用觸控筆時,觸控螢幕的壽命為10萬次。觸控筆必須符合以下規格(材質:聚縮醛樹脂/筆尖半徑:0.8 公釐或以上)。
(*4)為防止顯示部分燒壞及延長背光燈壽命,請啟用螢幕保護功能並關閉背光。
(*5)請注意,該結構不保證對所有使用者環境都能提供保護。 在某些環境下,GOT 可能無法使用。例如長時間曝露在油污或化學品或充滿油霧的環境中。
(*6)為符合IP67F,請用力按下USB標記,確實關閉USB環保蓋。 (USB 環保蓋打開時,GOT 符合 IP2X。)
請注意,該結構並不保證對所有用戶環境都能提供保護。GOT 不得長期曝露在油污或化學品或充滿油霧的環境中使用。
(*8)可排列的按鍵最小尺寸。為了確保產品的安全使用,建議進行以下設定(按鍵尺寸:16 x 16 點或更大 / 按鍵間距:16 點或更大)。
(*9)IP67F的字尾「F」,是表示防油等級的符號。日本工業標準 JIS C 0920 的附錄中有說明。
(*10)反覆觸摸實際顯示區域的外緣,可能會導致產品故障。
(*11)儲存用記憶體(ROM)或SD記憶卡在寫入資料時,如果GOT斷電,資料可能會損壞,導致GOT停止動作。
(*12)如果功能版本為B或更早版本,則動作用記憶體(RAM)為128MB。
一般規格
| 工作環境溫度 | 顯示部分 |
| 儲存環境溫度 | |
| 工作環境濕度 | |
| 儲存環境濕度 | |
| 耐振性 | 許可標準 |
| 間歇性 振動 |
|
| 連續 振動 |
|
| 抗衝擊性 | |
| 操作環境 | |
| 使用海拔 | |
| 安裝位置 | |
| 過電壓類別 | |
| 污染程度 | |
| 冷卻方式 | |
| 接地 | |
| 備註 | 工作環境溫度 |
| 使用海拔 | |
| 過電壓類別 | |
| 污染程度 | |
0°C 至 55°C |
-20°C 至 60°C |
10% RH 至 90% RH,非凝結 |
10% RH 至 90% RH,非凝結 |
符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2*13 |
[ 頻率:5 至 8.4 Hz ] 半振幅:3.5 mm 掃描次數:X、Y 或 Z 方向各 10 次 [ 頻率:8.4 至 150 Hz ] 加速度:9.8 m/ s2 掃描次數:X、Y、Z方向各10次 |
[ 頻率:5 至 8.4 Hz ] 半振幅:1.75 mm [ 頻率:8.4 至 150 Hz ] 加速度:4.9 m/s2 |
符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2(147 m/s2 (15 G),X、Y 或 Z 方向各 3 次)*13 |
無油煙、腐蝕性氣體、易燃氣體、過多的導電灰塵和陽光直射(儲存時亦同) |
2000公尺以下 |
內部控制面板 |
II以下 |
2或更少 |
自冷卻 |
使用截面積為 2 mm2 以上的接地電纜,其接地電阻為 100 Ω 以下。如果不行,請將接地線連接至控制面板。 |
包括安裝GOT的控制盤外殼內的溫度。 |
安裝下列任一單元或選配模組時,工作環境的最高溫度必須比一般規格記述的溫度低 5°C:多媒體單元(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H 通訊單元(GT15-J71LP23-25、 GT15-J71BR13)、CC-Link通訊單元(GT15-J61BT13)、防油罩。 |
請勿在高於海拔 0 公尺的大氣壓力下使用或儲存 GOT,有可能導致故障。對控制面板施加壓力進行空氣除塵時,可能會在保護膜和觸控面板之間產生縫隙,導致觸控螢幕不夠靈敏或薄膜脫落。 |
這表示假定設備在公共配電網路和場所內機台之間連接的供電部分。第 II 類適用於由固定設施供電的設備。額定電壓高達300V的設備可承受的突波電壓為2500V。 |
這表示在設備使用的環境下出現導電材料的比率。污染等級2,表示在正常情況下只會出現非導電污染的環境。根據條件,預期會出現因凝結引起的暫時導電現象。 |
(*13)JIS B 3502:2021 和 IEC 61131-2 ED.3 對 1 G 的定義,已從 9.8 m/s2 改為 10 m/s2。本產品的測試依照早期的定義執行,即 1 G = 9.8 m/s2。
電源規格
| 電源電壓 | |
| 電源頻率 | |
| 最大視在功率 | |
| 耗電量 | 最大負載下 |
| 主機 | |
| 主機(背光 OFF) | |
| 突波電流 | |
| 允許瞬間停電時間 | |
| 抗干擾性 | |
| 耐受電壓 | |
| 絕緣電阻 | |
| 適用電線尺寸 | |
| 適用壓裝端子 | |
| 適用緊固扭矩 (端子台端子螺絲) |
|
24 V DC (+25%, -20%) |
- |
- |
42W以下 |
15 W |
8 W |
5A以下 (20ms,環境溫度25℃,最大負載下) |
10 ms以下 |
雜訊電壓:500 Vp-p,雜訊寬度:1 μs, 透過雜訊模擬器測量,雜訊頻率範圍為 25 Hz 至 60 Hz |
電源端子和接地之間 1分鐘 350 V AC |
電源端子與接地之間 500 V DC,絕緣電阻測試器測量結果 10 MΩ 或以上 |
0.75 mm2 ~ 2 mm2 |
M3螺絲用的壓裝端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A |
0.5N·m~0.8N·m |