Factory Automation

字體大小

MI2012-W

性能規格

系列名稱
產品名稱
型號
硬體 微處理器
主記憶體
內部儲存容量
擴充儲存介面
軟體 作業系統
程式設計語言
專用API的格式
顯示介面 介面
解析度
擴充插槽 PCI Express®
mini PCI Express®
PCI
RS-232 頻道數
傳輸速率
RS-422 頻道數
傳輸速率
RS-485 頻道數
傳輸速率
USB USB3.0
USB2.0
音效輸出(φ3.5 迷你插孔(3 孔)) 介面
連接埠數量
電源供應 額定輸入電壓
輸入電壓的變化範圍
輸入頻率
最大輸入視在功率
外部尺寸(高 x 寬 x 深)
面板切割尺寸(高 x 寬)
重量
MI2000
MELIPC
MI2012-W
Intel® Core™ i3-6102E
8 GB
64 GB
2.5” SATA SSD/HDD x 2
CFast card x 1*1
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit)
支援以上作業系統的語言
HDMI x 1, DVI-I x 1
Max. 1920 x 1080*2
x1, x2, x4, x8, x16 (half-size) x 1
Full-size x 2
Half-size x 1
2(也可使用RS-422/485)
9600...115200 bps
2(也可使用RS-232/485)
75...115200 bps
2(也可使用RS-232/422)
75...115200 bps
6
交流電源供應器
(輸入電壓:100...240 V AC,輸出電壓:24 V DC)*3
90...264 V AC
47...63 Hz
170 VA
177 x 142 x 238 mm
3.9 kg(不含交流電轉接器)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1) 選購品的最大容量為 64 GB。

(*2) 60 Hz 時的最大解析度。

(*3)MI2012-W 附贈的電源線在日本專用於 100 V AC。使用 100 V AC 以外的電源或在國外使用時,請購買 MI2012-W-CL 並使用符合所用電源和當地安全標準的適當電纜。

  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

現場網路規格

乙太網路 介面
頻道數
CC-Link IE Field網路 站點類型
通訊速度
最大連接站數
連接埠數量
通訊電纜
網路拓撲
總電纜距離
站點之間的最大距離
CC-Link IE Field Basic網路 站點類型
1個網路上的遠端站數量
連接埠數量
網路拓撲
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
2
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

一般規格

工作環境溫度
儲存環境溫度
工作環境濕度
儲存環境濕度
耐震性 正弦波振動
隨機振動
抗衝擊性
操作環境
運行高度*5*6
安裝位置
過電壓類型*7
污染度*8
0...55°C
-40...75°C
10...90% RH, 無凝結
10...90% RH, 無凝結
符合 IEC60068-2-6
5...500 Hz,1 oct/min,X、Y、Z 方向各一小時
符合 IEC60068-2-64
5...500 Hz,1 oct/min,X、Y、Z 方向各一小時,4 Grms(使用 HDD 時為 1.5 Grms)
符合 IEC-60068-2-27、50 G、半正弦波、11 毫秒
無腐蝕性氣體、無易燃氣體、無過量導電粉塵
放置位置穩定,產品受電場、磁場影響較小
Ⅱ級或以下
2個或更少
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*5)請勿在高於海拔0公尺大氣壓的壓力下使用或儲存本產品,否則可能會導致故障。

(*6)沒有海拔限制。在高海拔地區使用時,允許電壓和工作環境溫度的上限會降低。請客戶使用前檢查性能。

(*7)這表示假定設備連接到公共配電網路和場所內機械之間的電源部分。 Ⅱ類適用於由固定設施供電的設備。額定電壓300V以下的突波電壓耐受水準為2500V。

(*8) 此指標表示設備使用環境中產生導電物質的程度。污染等級 2 是指僅發生非導電污染的情況。偶爾會出現因結露而導致暫時導電的情況。