Factory Automation

字體大小

ME96SSHA-MB

規格

類別
群組
型號
型號名稱
相線系統
等級 電流
電壓
頻率
測量元件 電流(A) 測量項目
級別
電流需求(DA) 測量項目
級別
電壓(V) 測量項目
級別
有功功率(W) 測量項目
級別
無功功率(var) 測量項目
級別
視在功率(VA) 測量項目
級別
功率因數(PF) 測量項目
級別
頻率(Hz) 測量項目
級別
有功電能(Wh) 測量項目
級別
無功電能 (varh) 測量項目
級別
視在能量(VAh) 測量項目
級別
諧波電流(HI) 測量項目
級別
諧波電壓(HV) 測量項目
級別
滾動式需量有功功率 (DW) 測量項目
級別
滾動式需量無功功率 (Dvar) 測量項目
級別
滾動式需量視在功率 (DVA) 測量項目
級別
週期有功電能(Wh) 測量項目
級別
運行時間(小時) 測量項目
級別
測量方法 瞬間值
需求值
展示 顯示類型
顯示位數或段數 數位部分
長條圖
顯示更新時間間隔
匯出功能
匯入功能
傳匯功能 傳動方式
傳匯速度
連接方式
傳匯距離
可連接台數
可連接的選配插入式模組
停電備份  
VA消耗量 電壓電路
電流電路
輔助電源電路
輔助電源
重量
尺寸
安裝方法
工作溫度
工作濕度
儲存溫度
儲存濕度
電氣指標
電子多功能測量儀
ME96系列
高性能機型
三相4線、三相3線(3CT、2CT)、1相3線、1相2線(通用)
5A AC, 1A AC (通用)
三相 4 線:最大 277/480V AC
三相 3 線:(DELTA) 最大 220V AC,(STAR) 最大 440V AC
一相 3 線:最大 220/440V AC
一相2線:(DELTA)最大220V AC,(STAR)最大440V AC
50/60Hz(通用)
A1, A2, A3, AN, AAVG
±0.1%
DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG
±0.1%
V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N)
±0.1%
W1, W2, W3, ΣW
±0.2%
var1, var2, var3, Σvar
±0.2%
VA1, VA2, VA3, ΣVA
±0.2%
PF1, PF2, PF3, ΣPF
±0.2%
Hz
±0.1%
匯入, 匯出
class 0.5S (IEC62053-22)
匯入落後、匯入領先、匯出落後、匯出領先
class 1S (IEC62053-24)
匯入+匯出
±2.0%
總計,1st 到 31st(僅限奇數度)
±1.0%
總計,1st 到 31st(僅限奇數度)
±1.0%
滾動體、固定體
±0.2%
滾動體、固定體
±1.0%
滾動體、固定體
±1.0%
週期有功電能1、週期有功電能2
class 0.5S (IEC62053-22)
運轉時間 1、運轉時間 2
(參考)
A/V:RMS 計算、W/ var/ VA/ Wh/ varh/ VAh:數位乘法、PF:功率比計算、Hz:零交叉、HI/HV:FFT
DA:熱式計算
DW、Dvar、DVA:滾動式需求計算
附 LED 背光的 LCD
上、中、下線各 6 位
A、DA、V、W、var、VA、PF、DW、Dvar、DVA:4 位 Hz:3 位
Wh、varh、VAh:9位(6 或12 可能)
諧波失真率、含量比:3位 諧波有效值:4位
工作時間:6位 接點匯入/匯出:I/O
21段長條圖,22段指示器
0.5s或1s(可選)
-
-
MODBUS RTU
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps
多點式
1,200m(最長)
31模組
ME-4210-SS96, ME-4210-SS96B, ME-0040C-SS96, ME-0052-SS96, ME-0000MT-SS96, ME-0000BU-SS96, ME-0000BU25-SS96
使用非揮發性記憶體(項目:設定值、最大/最小值、有功/無功電能、
視在電能、週期有功電能、滾動需量、運轉時間)
每相0.1VA(110V AC)、0.2VA(220V AC)、0.4VA(440V AC)
每相0.1VA(5A AC)
7VA(110V AC 時)、8VA(220V AC 時)、5W(100V DC 時)
100-240V AC (±15%), 100-240V DC (-30% +15%)
0.5kg
96(高)×96(寬)×90(深)
嵌入式
-5 至 +55°C(平均:35°C 或更低)
0 至 85%RH(非凝結)
-25 至 +75°C(平均:35°C 或更低)
0 至 85%RH(非凝結)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

註1:精度依額定值的最大刻度值規定。

註2:測量失真率超過100%的諧波,可能會超出準確度。

註3:沒有電壓匯入時,無法測量諧波。