規格
| 類別 | ||
| 群組 | ||
| 型號 | ||
| 型號名稱 | ||
| 相線系統 | ||
| 等級 | 電流 | |
| 電壓 | ||
| 頻率 | ||
| 測量元件 | 電流(A) | 測量項目 |
| 級別 | ||
| 電流需求(DA) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 電壓(V) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 有功功率(W) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 無功功率(var) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 視在功率(VA) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 功率因數(PF) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 頻率(Hz) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 有功電能(Wh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 無功電能 (varh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 諧波電流(HI) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 諧波電壓(HV) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 週期有功電能(Wh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 運行時間(小時) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 測量方法 | 瞬間值 | |
| 需求值 | ||
| 展示 | 顯示類型 | |
| 顯示位數或段數 | 數位部分 | |
| 長條圖 | ||
| 顯示更新時間間隔 | ||
| 匯出功能 | ||
| 匯入功能 | ||
| 傳匯功能 | 傳動方式 | |
| 傳匯速度 | ||
| 連接方式 | ||
| 傳匯距離 | ||
| 可連接台數 | ||
| 可連接的選配插入式模組 | ||
| 停電備份 | ||
| VA消耗量 | 電壓電路 | |
| 電流電路 | ||
| 輔助電源電路 | ||
| 輔助電源 | ||
| 重量 | ||
| 尺寸 | ||
| 安裝方法 | ||
| 工作溫度 | ||
| 工作濕度 | ||
| 儲存溫度 | ||
| 儲存濕度 | ||
電氣指標 |
電子多功能測量儀 |
ME96系列 標準機型 |
三相4線、三相3線(3CT、2CT)、1相3線、1相2線(通用) |
5A AC, 1A AC (通用) |
三相 4 線:最大 277/480V AC 三相 3 線:(DELTA) 最大 220V AC,(STAR) 最大 440V AC 一相 3 線:最大 220/440V AC 一相2線:(DELTA)最大220V AC,(STAR)最大440V AC |
50/60Hz(通用) |
A1, A2, A3, AN, AAVG |
±0.2% |
DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG |
±0.2% |
V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N) |
±0.2% |
W1, W2, W3, ΣW |
±0.5% |
var1, var2, var3, Σvar |
±0.5% |
VA1, VA2, VA3, ΣVA |
±0.5% |
PF1, PF2, PF3, ΣPF |
±2.0% |
Hz |
±0.5% |
匯入, 匯出 |
class 1.0 (IEC62053-21) |
匯入落後、匯入領先、匯出落後、匯出領先 |
class 2.0 (IEC62053-23) |
總計,1st 到 13st(僅限奇數度) |
±2.0% |
總計,1st 到 13st(僅限奇數度) |
±2.0% |
週期有功電能1、週期有功電能2 |
class 0.5 (IEC62053-22) |
運轉時間 1、運轉時間 2 |
(參考) |
A/V:RMS 計算、W/ var/ VA/ Wh/ varh:數位乘法、PF:功率比計算、Hz:零交叉、HI/HV:FFT |
DA:熱式計算 |
附 LED 背光的 LCD |
上、中、下線各 6 位 A、DA、V、W、var、VA、PF:4 位 Hz:3 位 Wh、varh:9 位(6 或 12 可能)< br>諧波失真率、含量比:3位 諧波RMS:4位 操作時間:6位 接點匯入/匯出:I/O |
21段長條圖,22段指示器 |
0.5s或1s(可選) |
- |
- |
MODBUS RTU |
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps |
多點式 |
1,200m(最長) |
31 模組 |
ME-4210-SS96, ME-0040C-SS96, ME-0052-SS96 |
使用非揮發性記憶體(項目:設定值、最大/最小值、有功/無功電能、 週期有功電能、運轉時間) |
每相0.1VA(110V AC)、0.2VA(220V AC) |
每相0.1VA(5A AC) |
7VA(110V AC 時)、8VA(220V AC 時)、5W(100V DC 時) |
100-240V AC (±15%), 100-240V DC (-30% +15%) |
0.5kg |
96(高)×96(寬)×86(深) |
嵌入式 |
-5 至 +55°C(平均:35°C 或更低) |
0 至 85%RH(非凝結) |
-25 至 +75°C(平均:35°C 或更低) |
0 至 85%RH(非凝結) |
註1:精度依額定值的最大刻度值規定。
註2:測量失真率超過100%的諧波,可能會超出準確度。
註3:沒有電壓匯入時,無法測量諧波。