符合標準
| 類別 | ||
| 群組 | ||
| 型號 | ||
| 型號名稱 | ||
| 相線系統 | ||
| 等級 | 電流 | |
| 電壓 | ||
| 頻率 | ||
| 測量元件 | 電流(A) | 測量項目 |
| 級別 | ||
| 電流需求(DA) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 電壓(V) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 有功功率(W) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 無功功率(var) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 視在功率(VA) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 功率因數(PF) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 頻率(Hz) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 有功電能(Wh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 無功電能 (varh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 視在能量(VAh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 諧波電流(HI) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 諧波電壓(HV) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 滾動式需量有功功率 (DW) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 滾動式需量無功功率 (Dvar) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 滾動式需量視在功率 (DVA) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 週期有功電能(Wh) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 運行時間(小時) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 電流不平衡率(Aunb) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 電壓不平衡率(Vunb) | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| CO2 相等 | 測量項目 | |
| 級別 | ||
| 測量方法 | 瞬間值 | |
| 需求值 | ||
| 展示 | 顯示類型 | |
| 顯示位數或段數 | 數位部分 | |
| 顯示更新時間間隔 | ||
| 匯出功能 | ||
| 匯入功能 | ||
| 傳輸功能 | 傳動方式 | |
| 傳匯速度 | ||
| 連接方式 | ||
| 傳匯距離 | ||
| 可連接台數 | ||
| 內建日誌記錄 | 記錄模式 | |
| 記錄資料類型 | 測量數據 | |
| 警報日誌 | ||
| 最大/最小值的記錄時間 | ||
| 記錄項目數 | 測量數據 | |
| 警報日誌 | ||
| 最大/最小值的記錄時間 | ||
| 內部記憶體記錄週期 | 測量數據 | |
| 警報日誌 | ||
| 最大/最小值的記錄時間 | ||
| 系統日誌數據 | ||
| 儲存記錄數據 | ||
| 如何取得日誌數據 | ||
| 時鐘精度 | ||
| 可連接的選配插入式模組 | ||
| 停電備份 | ||
| 內建日誌記錄 | ||
| VA消耗量 | 電壓電路 | |
| 電流電路 | ||
| 輔助電源電路 | ||
| 輔助電源 | ||
| 重量 | ||
| 尺寸 | ||
| 安裝方法 | ||
| 工作溫度 | ||
| 工作濕度 | ||
| 儲存溫度 | ||
| 儲存濕度 | ||
電氣指標 |
多功能電表 |
ME96系列 標準機型 |
三相4線, 三相3線 (3CT, 2CT), 一相3線, 一相2線 (通用) |
5A AC, 1A AC (通用) |
三相 4 線:最大 277/480V AC 三相 3 線:(DELTA) 最大 220V AC,(STAR) 最大 440V AC 一相 3 線:最大 220/440V AC 一相2線:(DELTA)最大220V AC,(STAR)最大440V AC |
50/60Hz (通用) |
A1, A2, A3, AN, AAVG |
±0.2% |
DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG |
±0.2% |
V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N) |
±0.2% |
W1, W2, W3, ΣW |
±0.5% |
var1, var2, var3, Σvar |
±0.5% |
VA1, VA2, VA3, ΣVA |
±0.5% |
PF1, PF2, PF3, ΣPF |
±0.5% |
Hz |
±0.1% |
匯入, 匯出 |
class 0.5S (IEC62053-22) |
匯入落後、匯入領先、匯出落後、匯出領先 |
class 1S (IEC62053-24) |
匯入 + 匯出 |
±2.0% |
總計,1st 至 19st(僅限奇數度) |
±1.0% |
總計,1st 至 19st(僅限奇數度) |
±1.0% |
滾動體、固定體(根據設定選擇其中之一) |
±0.5% |
滾動體、固定體(根據設定選擇其中之一) |
±1.0% |
滾動體、固定體(根據設定選擇其中之一) |
±1.0% |
週期有功電能1、週期有功電能2、週期有功電能3 |
class 0.5S |
運轉時間 1、運轉時間 2 |
(參考) |
Aunb |
(參考) |
Vunb |
(參考) |
kg |
(參考) |
A、V:有效值計算; W、var、VA、Wh、varh、VAh:數位乘法; PF:功率比計算; Hz:零交叉; HI、HV:FFT |
DA:熱式運算、DW、Dvar、DVA:滾動式需求計算 |
附 LED 背光的 LCD |
第一至第三行指示:4位,第四行指示:6位 A、DA、V、W、var、VA、PF、DW、Dvar、DVA:4位;Hz:3位; Wh、varh、VAh:9位(也可是6位或12位);諧波失真率/含有率:4位;諧波有效值:4位;操作時間:6位或9位;數位輸入/輸出:I/O |
0.5s、1s(可選) |
- |
- |
MODBUS RTU |
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps |
多點式 |
1,200m(最長) |
31 模組 |
自動覆寫更新 |
Measuring data and time data are logged at the interval set at the data logging period. (15 min, 30 min, 60 min) * Integrated values (Wh, varh, and VAh) are measured values of ME96SS. They are not differential values by logging period. |
警報產生/取消及等待警報取消時的時間數據 |
最大/最小值數據和時間數據 |
綜合值資料:5項、綜合值以外的資料:15項、合計:最多20項 |
設定的警報數量 |
總共 19 項:電流最大/最小(AVG)、線電壓最大/最小(AVG)、相電壓最大/最小(AVG)、總有功功率最大/最小(AVG)、總功率因數最大/最小(AVG) ) 、頻率最大/最小(AVG)、總無功功率最大/最小、總視在功率最大/最小、總諧波電流RMS 最大值、諧波線電壓失真率最大總計、諧波相電壓失真率最大總計 |
30天(記錄週期:15分鐘)、60天(記錄週期:30分鐘)、120天(記錄週期:60分鐘) |
100 筆記錄 |
每個最大/最小值因子 1 筆記錄 |
100 筆記錄 |
使用非揮發性記憶體 |
透過MODBUS RTU通訊取得記錄數據 |
每月 ±1 分鐘,典型值 |
ME-4210-SS96B、ME-0040C-SS96、ME-0052-SS96、ME-0000MT-SS96、ME-0000BU-SS96、ME-0000BU25-SS96 |
使用非揮發性記憶體(項目:設定、最大/最小值、有功電能、無功電能、視在電能、週期有功電能、滾動需量、運轉時間) |
使用非揮發性記憶體(設定值、記錄資料、系統日誌資料) |
每相:0.1VA(110V AC 時)、0.2VA(220V AC 時)、0.4VA(440V AC 時) |
每相:0.1VA(5A AC) |
13VA(110V AC 時)、14VA(220V AC 時)、9W(100V DC 時) |
100V 至 240V AC (±15%)、100V 至 240V DC (-30% +15%) |
0.5 kg |
96(高)×96(寬)×90(深)公釐 |
嵌入式 |
-5℃~+55℃(日平均氣溫:35℃以下) |
0% 至 85% RH,非凝結 |
-25℃~+75℃(日平均氣溫:35℃以下) |
0% 至 85% RH,非凝結 |
註1:等級值表示與額定值(100%)的比例。
註2:對於諧波失真率(含有率)為100%以上的測量,等級可以超過±1.0%。
註3:如果沒有電壓輸入時,無法測量諧波電流。
註4:使用常規的ME-4210-SS96(選配插入式模組),無法滿足CE標誌和UL標準安全認證要求。