基本資料
| 型號名稱 | ME96SSHB-MB |
| 概述 | Equipped with a full function of measuring, output and transmission. It supports the realization of measuring and monitoring systems that are user-friendly and easy-to-see. |
| 符合標準 | cURus FCC CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) ChinaRoHS KC(EMC) |
優點
一台設備具備多功能
ME96SS系列可用一台設備取代多台測量設備。
資料備份
ME96SSHB/ME96SSRB內建記錄功能和一個選配模組(ME-0000BU-SS96、ME-0000BU25-SS96),即使在無法通訊的情況下也可以保留資料。
網路
ME96SS標準配備MODBUS RTU(RS-485)通訊功能。此外,還可在乙太網路中使用 CC-Link 通訊和 MODBUS TCP 通訊的選配模組。
檢查匯入配線支援功能
接線錯誤顯示功能
顯示電壓/電流匯入接線是否正確。關於不正確的接線顯示模式,請參閱使用說明書。