Factory Automation

多功能電表ME96SSRB-MB   Features

優點

型號名稱ME96SSRB-MB
概述具備測量、匯出、傳送的完整功能。支援實現容易操作及易於查看的測量與監控系統。
符合標準cURus FCC CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) ChinaRoHS KC(EMC)

規格

一台設備具備多功能

ME96SS系列可用一台設備取代多台測量設備。

資料備份

ME96SSHB/ME96SSRB內建記錄功能和一個選配模組(ME-0000BU-SS96、ME-0000BU25-SS96),即使在無法通訊的情況下也可以保留資料。

網路

ME96SS標準配備MODBUS RTU(RS-485)通訊功能。此外,還可在乙太網路中使用 CC-Link 通訊和 MODBUS TCP 通訊的選配模組。

檢查匯入配線支援功能

接線錯誤顯示功能
顯示電壓/電流匯入接線是否正確。關於不正確的接線顯示模式,請參閱使用說明書。