สำหรับการควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง โปรแกรมวงจรรักษาความปลอดภัยได้โดยใช้ Function Block
ตัวควบคุมความปลอดภัยนี้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย "ISO 13849-1 Ple" และ "IEC 61508 SIL3" และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์แบบสแตนด์อะโลน
โมดูล CPU ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย "MELSEC-WS"
Safety I/O Module สำหรับระบบ 'MELSEC WS"
โมดูลสำหรับ "MELSEC-WS" เพื่อการเชื่อมกับ Network