ด้วยความสามารถในการทำงานขั้นสูง ฟังก์ชั่นการทำงานและการใช้งานที่ง่าย
มีมอเตอร์เซอร์โวตั้งแต่ 50W ถึง 55kW และยังมี Linear servo motor และ Direct drive motor ให้เลือกใช้
มีรุ่นที่ทำงานร่วมกับ SSCNETIII, รุ่นสำหรับงานทั่วไป (อินพุทพัลส์และอะนาล็อก) และรุ่นที่ทำงานร่วมกับ CC-Link (มีฟังก์ชั่นการกำหนดตำแหน่งในตัว)
Encoder ความละเอียด 262,144 พัลส์/รอบ, ใช้กับไฟ 100/200/400VAC และช่วงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 50W จนถึง 55kW ซีรีส์ HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP
เป็นมอเตอร์เซอร์โวเคลื่อนที่แนวราบ มี 4 ซีรีส์ (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
การจับคู่ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วต่ำและแรงบิดสูง มีให้เลือก 4 โครงสร้างที่แตกต่างกันในมอเตอร์ 12 รุ่น