ไม่เพียงแค่เร็วที่สุด แต่มีความปลอดภัยที่สุด และสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด
MELSERVO นำ Servo amplifier รุ่นล่าสุดออกวางจำหน่ายตามแนวคิด : มนุษย์ (ฟังก์ชั่นที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย),เครื่องจักร (การทำงานดีเยี่ยม) และสภาพแวดล้อม (ประหยัดพลังงาน)
มีรุ่นที่ทำงานร่วมกับ SSCNETIII/H, รุ่นสำหรับมอเตอร์ 2-3 แกน, รุ่นสำหรับงานทั่วไป (อินพุทพัลส์และอะนาล็อก) สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
Encoder ความละเอียดสูง 4 ล้านพัลส์/รอบ, ใช้กับไฟ 200/400VAC และช่วงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่50W จนถึง 22kW
ซีรีส์ HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR
เป็นมอเตอร์เซอร์โวเคลื่อนที่แนวราบ มี 4 ซีรีส์ (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
การจับคู่ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วต่ำและแรงบิดสูง มีให้เลือก 4 โครงสร้างที่แตกต่างกันในมอเตอร์ 12 รุ่น