ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ | ||
| กลุ่ม | ||
| โมเดล | ||
| Use | ||
| ชื่อโมเดล | ||
| Transmission | ||
| พิกัดกำลังไฟเสริม | ||
| อัตราการบริโภค VA | Single unit | |
| Max. configuration | ||
| ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตภายนอก | Contact output | จำนวน output contacts |
| รูปแบบสัญญาณเอาท์พุต | ||
| แรงดันไฟ/กระแสไฟขาออกที่กำหนด | ||
| Analog output | จำนวน output contacts | |
| แรงดันไฟ/กระแสไฟขาออก | ||
| Clock operation | ||
| มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | ||
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorPlus |
Control Unit |
การสื่อสาร MODBUS RTU (RS-485) |
100V-240V AC (+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
9.0VA (ที่ 110V AC: 7.0VA, ที่ 220V AC: 9.0VA) |
22VA (ที่ 110V AC: 18VA, ที่ 220V AC: 22VA) |
3 points |
Non-voltage a-contact |
35V DC, 75mA หรือ 24V AC, 75mA (ปัจจัยกำลัง = 1) |
1 point |
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า (0 ถึง 5V DC (ความต้านทานโหลดภายนอก 5kΩ หรือมากกว่า)) หรือเอาต์พุตกระแสไฟฟ้า (4 ถึง 20mA DC (ความต้านทานโหลดภายนอก 600Ω หรือต่ำกว่า)) * ช่วงเอาต์พุต (เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/เอาต์พุตกระแสไฟฟ้า) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการตั้งค่า. |
ต่างกัน 5 นาที/เดือน |
EMC: EN61326-1: 2013, UL: UL61010-1, Safety standard: EN-61010-1: 2010 |
0.27kg |
56 (กว้าง) x 90 (สูง) x 92.9 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) (ขนาดสูงสุดรวมส่วนที่ยื่นออกมา: 60 (กว้าง) x 99 (สูง) x 94 (ลึก)) |
*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ