Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

EMU4-FD1-MB

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
กลุ่ม
โมเดล
Use
ชื่อโมเดล
Transmission
ระบบสายเฟส
Instrument ratings วงจรแรงดันไฟฟ้า เฟสเดียว 2 สาย
3 เฟส 3 สาย
เฟสเดียว 3 สาย
3 เฟส 4 สาย
วงจรกระแสไฟฟ้า
ความถี่
พิกัดกำลังไฟเสริม
No. ของวงจรการวัด
อัตราการบริโภค VA วงจรแรงดันไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าเสริม
รายการวัด
ความคลาดเคลื่อนของหน่วยหลัก
รอบการอัพเดทข้อมูล
ข้อมูลจำเพาะอินพุตภายนอก รูปแบบสัญญาณอินพุต
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตภายนอก รูปแบบสัญญาณเอาท์พุต
ข้อมูลจำเพาะเอาท์พุตพัลส์ รายการเอาท์พุต
ประเภทสัญญาณเอาท์พุต
มาตรฐานที่เข้ากันได้
น้ำหนัก
ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.)
Energy Saving Supporting Devices
Energy Measuring Unit
EcoMonitorLight
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบทั่วไป
การสื่อสาร MODBUS RTU (RS-485)
เฟสเดียว 2 สาย, เฟสเดียว 3 สาย, 3 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 4 สายทั่วไป
110V, 220V, 440V AC ทั่วไป
110V AC (ระหว่างสาย 1 และ 2 และสาย 2 และ 3), 220V AC (ระหว่างสาย 1 และ 3)
ขั้นต่ำ: 63.5V/110V AC, สูงสุด: 277V/480V AC
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วนเฉพาะ). ค่าทั้งหมดระบุค่ากระแสไฟฟ้าหลักของเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า
5A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A เฉพาะ). หม้อแปลงกระแส (CT) ใช้ในการกำหนดค่าสองขั้นตอนร่วมกับเซ็นเซอร์กระแส 5A เพื่อให้สามารถตั้งค่าค่ากระแสหลักสูงสุดที่ 6,000A ได้
50-60Hz (เลือกความถี่อัตโนมัติ)
100V-240V AC (+10%, -15%) 50Hz/60Hz
1 วงจร
สำหรับแต่ละเฟส: 0.1VA (110V AC), 0.2VA (220V AC), 0.4VA (440V AC)
110V AC: 9VA, 220V AC: 10VA
กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ต้องการ แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ความถี่ พลังงานไฟฟ้า (แบบฟื้นฟู การบริโภค) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา เวลาทำงาน กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏ กระแสฮาร์มอนิก แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก ค่าจำนวนพัลส์ พลังงานไฟฟ้าเป็นระยะ ค่าการแปลง CO2
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา กำลังไฟฟ้าปรากฏ ความถี่: ±0.5% (เทียบกับอินพุตที่กำหนด)
พลังงานไฟฟ้า: Class 0.5S (IEC62053-22)
พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา: Class 2S (IEC62053-23)
กระแสฮาร์มอนิก แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก: ±2.5%
250 ms
* พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยาจะถูกสุ่มตัวอย่างเสมอ (ตามความผันผวนของโหลดในรอบสั้นด้วยเช่นกัน).
Non-voltage a-contact or open collector 1 input
Non-voltage a-contact, 1 output
พลังงานไฟฟ้า
Non-voltage a-contact, 1 output
・Pulse units (kWh/pulse): 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100
CE marking (EMC: EN-61326-1: 2006, Safety: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1
0.3kg
75 (กว้าง) x 90 (สูง) x 75 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ