Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

ME110SSR-C

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
กลุ่ม
โมเดล
ชื่อโมเดล
ระบบสายเฟส
Rating กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
ความถี่
องค์ประกอบการวัด กระแสไฟฟ้า (A) รายการวัด
Class
ความต้องกระแสไฟฟ้า (DA) รายการวัด
Class
แรงดันไฟฟ้า (V) รายการวัด
Class
Active power (W) รายการวัด
Class
Active demand power (DW) รายการวัด
Class
Reactive power (var) รายการวัด
Class
Apparent power (VA) รายการวัด
Class
Power factor รายการวัด
Class
ความถี่ (เฮิรตซ์) รายการวัด
Class
Active energy (Wh) รายการวัด
Class
Reactive energy (varh) รายการวัด
Class
กระแสฮาร์มอนิก (HI) รายการวัด
Class
แรงดันฮาร์มอนิก (HV) รายการวัด
Class
วิธีการวัด Instantaneous value
Demand value
Display รูปแบบการแสดงผล
จำนวนหลักหรือส่วนที่แสดง Digital section
กราฟแท่ง
Display update time interval
ฟังก์ชั่นเอาท์พุต
ฟังก์ชั่นอินพุต
Transmission function Transmission type
ความเร็วในการส่ง
วิธีการเชื่อมต่อ
ระยะการส่งข้อมูล
จำนวนหน่วยที่สามารถเชื่อมต่อได้
Response time
การสำรองไฟขัดข้อง
VA Consumption วงจรแรงดันไฟฟ้า
วงจรกระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าเสริม
Digital input
แหล่งจ่ายไฟเสริม
น้ำหนัก
Dimensions
Enclosure
อุณหภูมิในการทำงาน
ความชื้นในการทำงาน
อุณหภูมิหน่วยความจำ
ตัวบ่งชี้ทางไฟฟ้า
เครื่องวัดหลายจุดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ME110 Super-S ซีรีย์ (การสื่อสาร CC-Link)
3 เฟส 4 สาย, 3 เฟส 3 สาย (3CT, 2CT), 1 เฟส 3 สาย, 1 เฟส 2 สาย (ใช้ทั่วไป)
5A AC, 1A AC (1A AC เป็นรายการพิเศษ)
3 เฟส 4 สาย : สูงสุด 277/480V AC
3 เฟส 3 สาย : 110V AC, 220V AC
1 เฟส 3 สาย : 220V AC (110/220V AC)
1 เฟส 2 สาย : 110V AC, 220V AC
50-60Hz
3P4W : A1, A2, A3, AN, AAVG
3P3W, 1P3W : A1, A2, A3
1P2W : A1
0.005
3P4W : DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG
3P3W, 1P3W : DA1, DA2, DA3
1P2W : DA1
0.005
3P4W : V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N)
3P3W, 1P3W : V12, V23, V31
1P2W : V12
0.005
3P4W : ΣW, W1, W2, W3
3P3W, 1P3W, 1P2W : ΣW
0.005
3P4W : ΣDW, DW1, DW2, DW3
3P3W, 1P3W, 1P2W : ΣDW
0.005
3P4W : Σvar, var1, var2, var3
3P3W, 1P3W, 1P2W : Σvar
0.005
3P4W : ΣVA, VA1, VA2, VA3
0.005
3P4W : Σcosφ, cosφ1, cosφ2, cosφ3
3P3W, 1P3W, 1P2W : Σcosφ
0.02
Hz
0.005
Imported, Exported
0.02
Import Capacitive, Import Inductive, Export Capacitive, Export Inductive
0.02
3P4W : HI1, HI2, HI3, HIN
3P3W, 1P3W : HI1, HI3
1P2W : HI1
THD, h1...h13 (ไม่มีเลขคู่)
ค่า RMS และอัตราส่วนความเพี้ยน (สูงสุด 100%)
2.5%
(RMS รวม 0 ถึงค่าที่กำหนด x 60%)
3P4W : HV1N, HV2N, HV3N
3P3W, 1P3W : HV12, HV23
1P2W : HV12
THD, h1...h13 (ไม่มีเลขคู่)
ค่า RMS และอัตราส่วนความเพี้ยน (สูงสุด 20%)
2.5%
(THD, 0 ถึง 20%)
A, V : RMS calculation, W, var, VA, Wh, varh : Digital multiplication, cosφ: Power ratio calculation, Hz : Zero-cross, HV, HI : FTT
การคำนวณประเภทความร้อน
จอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์
A, DA, V, W, DW, var, VA, cosφ: 4 digits
Hz, HI, HV : 3 digits
Wh, varh : 6 digits
21 Segment-Bar graph, 22 Segment-Indicator
0.5s / 1s
-
-
CC-Link
10M, 5M, 2.5M, 625k, 156kbps
วิธีการเชื่อมต่อแบบบัส
100ม. (10Mbps) ถึง 1200ม. (156kbps)
42 หน่วย (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล)
การแสดงผล : 4 วินาทีหรือน้อยกว่า, เอาท์พุตอะนาล็อก : 4 วินาทีหรือน้อยกว่า
ใน HI และ HV, 10 วินาทีหรือน้อยกว่า
หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน (รายการ: ค่าการตั้งค่า, ค่าสูงสุด/ต่ำสุด, พลังงานที่ใช้งาน/ตอบสนอง)
0.1VA/phase, 0.2VA/phase (direct input)
0.1VA/phase
8VA ที่ 110VAC, 9VA ที่ 220VAC, 6W ที่ 100VDC
DC19-30V ต่ำกว่า 7mA
100 ถึง 240VAC (+10%, -15%) 50/60Hz
100VDC (+10%, -30%)
0.5kg
110(สูง) x 110(กว้าง) x 98(ลึก)
เทอร์โมพลาสติกดับไฟได้เอง (UL94V0)
-5°C ถึง +50°C (อุณหภูมิการทำงานเฉลี่ย: 35°C หรือต่ำกว่าต่อวัน)
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85% ไม่ควบแน่น
-20°C ถึง +60°C
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

หมายเหตุ 1: ความแม่นยำจะระบุตามค่ามาตราส่วนสูงสุดของค่าที่กำหนด

หมายเหตุ 2: การวัดฮาร์มอนิกที่มีอัตราส่วนความบิดเบือนเกิน 100% อาจเกินความแม่นยำได้

หมายเหตุ 3: ไม่สามารถวัดฮาร์มอนิกได้หากไม่มีอินพุตแรงดันไฟฟ้า