Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

ME96SSRA-MB

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
กลุ่ม
โมเดล
ชื่อโมเดล
ระบบสายเฟส
Rating กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
ความถี่
องค์ประกอบการวัด กระแสไฟฟ้า (A) รายการวัด
Class
ความต้องกระแสไฟฟ้า (DA) รายการวัด
Class
แรงดันไฟฟ้า (V) รายการวัด
Class
Active power (W) รายการวัด
Class
Reactive power (var) รายการวัด
Class
Apparent power (VA) รายการวัด
Class
Power factor (PF) รายการวัด
Class
ความถี่ (เฮิรตซ์) รายการวัด
Class
Active energy (Wh) รายการวัด
Class
Reactive energy (varh) รายการวัด
Class
Apparent energy (VAh) รายการวัด
Class
กระแสฮาร์มอนิก (HI) รายการวัด
Class
แรงดันฮาร์มอนิก (HV) รายการวัด
Class
Rolling demand active power (DW) รายการวัด
Class
Rolling demand reactive power (Dvar) รายการวัด
Class
Rolling demand apparent power (DVA) รายการวัด
Class
Periodic active energy (Wh) รายการวัด
Class
ระยะเวลาดำเนินการ (ชม.) รายการวัด
Class
วิธีการวัด Instantaneous value
Demand value
Display รูปแบบการแสดงผล
จำนวนหลักหรือส่วนที่แสดง Digital section
กราฟแท่ง
Display update time interval
ฟังก์ชั่นเอาท์พุต
ฟังก์ชั่นอินพุต
Transmission function Transmission type
ความเร็วในการส่ง
วิธีการเชื่อมต่อ
ระยะการส่งข้อมูล
จำนวนหน่วยที่สามารถเชื่อมต่อได้
โมดูลปลั๊กอินเสริมที่สามารถเชื่อมต่อได้
การสำรองไฟขัดข้อง  
VA Consumption วงจรแรงดันไฟฟ้า
วงจรกระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าเสริม
แหล่งจ่ายไฟเสริม
น้ำหนัก
Dimensions
วิธีการติดตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน
ความชื้นในการทำงาน
อุณหภูมิหน่วยความจำ
ความชื้นของ storage
ตัวบ่งชี้ทางไฟฟ้า
เครื่องวัดหลายจุดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ME96 ซีรีส์
รุ่นมาตรฐาน
3 เฟส 4 สาย, 3 เฟส 3 สาย (3CT, 2CT), 1 เฟส 3 สาย, 1 เฟส 2 สาย (ใช้ทั่วไป)
5A AC, 1A AC (การใช้งานทั่วไป)
3 เฟส 4 สาย : สูงสุด 277/480 โวลต์ AC
3 เฟส 3 สาย : (DELTA) สูงสุด 220 โวลต์ AC, (STAR) สูงสุด 440 โวลต์ AC
1 เฟส 3 สาย : สูงสุด 220/440 โวลต์ AC
1 เฟส 2 สาย : (DELTA) สูงสุด 220 โวลต์ AC, (STAR) สูงสุด 440 โวลต์ AC
50/60Hz (ใช้งานทั่วไป)
A1, A2, A3, AN, AAVG
±0.2%
DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG
±0.2%
V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N)
±0.2%
W1, W2, W3, ΣW
±0.5%
var1, var2, var3, Σvar
±0.5%
VA1, VA2, VA3, ΣVA
±0.5%
PF1, PF2, PF3, ΣPF
±0.5%
Hz
±0.1%
Imported, Exported
class 0.5S (IEC62053-22)
Imported lag, Imported lead, Exported lag, Exported lead
class 1S (IEC62053-24)
Imported + Exported
±2.0%
รวม 1st ถึง 19st (เฉพาะดีกรีคี่)
±1.0%
รวม 1st ถึง 19st (เฉพาะดีกรีคี่)
±1.0%
Rolling block, Fixing block
±0.5%
Rolling block, Fixing block
±1.0%
Rolling block, Fixing block
±1.0%
Periodic active energy 1, Periodic active energy 2
class 0.5S (IEC62053-22)
เวลาปฏิบัติการ 1, เวลาปฏิบัติการ 2
(Reference)
A/V: การคำนวณ RMS, W/ var/ VA/ Wh/ varh/ VAh: การคูณแบบดิจิทัล, PF: การคำนวณอัตราส่วนกำลังไฟฟ้า, Hz: Zero-cross, HI/HV: FFT
DA: การคำนวณประเภทความร้อน
DW, Dvar, DVA: การคำนวณความต้องการแบบหมุนเวียน
จอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์ LED
ตัวเลข 6 หลักที่บรรทัดบน กลาง และล่าง
A, DA, V, W, var, VA, PF, DW, Dvar, DVA: 4 หลัก Hz: 3 หลัก
Wh, varh, VAh: 9 หลัก (6 หรือ 12 หลักที่เป็นไปได้)
อัตราส่วนความเพี้ยนฮาร์มอนิก อัตราส่วนเนื้อหา: 3 หลัก RMS ฮาร์มอนิก: 4 หลัก
เวลาทำงาน: 6 หลัก อินพุต/เอาต์พุตของหน้าสัมผัส: I/O
21 segment bar graph, 22 segment indicator
0.5 วินาทีหรือ 1 วินาที (เลือกได้)
-
-
MODBUS RTU
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps
Multi-drop
1,200ม. (สูงสุด)
31 หน่วย
ME-4210-SS96, ME-4210-SS96B, ME-0040C-SS96, ME-0052-SS96, ME-0000MT-SS96, ME-0000BU-SS96, ME-0000BU25-SS96
หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนที่ใช้ (รายการ: ค่าการตั้งค่า, ค่าสูงสุด/ต่ำสุด, พลังงานที่ใช้งาน/ตอบสนอง, พลังงานที่ปรากฏ, พลังงานที่ใช้งานเป็นระยะ, ความต้องการแบบหมุนเวียน, เวลาการทำงาน)
แต่ละเฟส 0.1VA (110V AC), 0.2VA (220V AC), 0.4VA (440V AC)
เฟสละ 0.1VA (5A AC)
7VA (ที่ 110V AC), 8VA (ที่ 220V AC), 5W (ที่ 100V DC)
100-240V AC (±15%), 100-240V DC (-30% +15%)
0.5kg
96 (สูง) x 96 (กว้าง) x 90 (ลึก)
Embedded
-5 ถึง +55°C (ค่าเฉลี่ย: 35°C หรือต่ำกว่า)
0 ถึง 85%RH (ไม่ควบแน่น)
-25 ถึง +75°C (ค่าเฉลี่ย: 35°C หรือต่ำกว่า)
0 ถึง 85%RH (ไม่ควบแน่น)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

หมายเหตุ 1: ความแม่นยำจะระบุตามค่ามาตราส่วนสูงสุดของค่าที่กำหนด

หมายเหตุ 2: การวัดฮาร์มอนิกที่มีอัตราส่วนความบิดเบือนเกิน 100% อาจเกินความแม่นยำได้

หมายเหตุ 3: ไม่สามารถวัดฮาร์มอนิกได้หากไม่มีอินพุตแรงดันไฟฟ้า