Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

RV-7FRLM-R

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
ชุด
โครงสร้าง
พิมพ์
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการป้องกัน
การติดตั้ง
ระดับความอิสระ
ระบบขับเคลื่อน
วิธีการตรวจจับตำแหน่ง
กำลังโหลด Max. kg
คะแนน kg
ความยาวแขน Upper arm mm
Fore arm mm
รัศมีการเข้าถึงสูงสุด mm
ช่วงการดำเนินงาน J1 องศา
เจทู องศา
J3 องศา
J4 องศา
J5 องศา
J6 องศา
ความเร็วสูงสุด J1 องศา/วินาที
เจทู องศา/วินาที
J3 องศา/วินาที
J4 องศา/วินาที
J5 องศา/วินาที
J6 องศา/วินาที
ความเร็วคอมโพสิตสูงสุด มม./วินาที
รอบเวลา วินาที
การทำซ้ำตำแหน่ง mm
อุณหภูมิโดยรอบ
มวล kg
ช่วงเวลาที่ทนได้ J4 นิวตันเมตร
J5 นิวตันเมตร
J6 นิวตันเมตร
ปริมาณความเฉื่อยที่ยอมรับได้ J4 กก.ม.2
J5 กก.ม.2
J6 กก.ม.2
การเดินสายเครื่องมือ
เครื่องมือท่อลม
ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลสำหรับติดตั้ง Air ø4
Gripper อินพุต 8 จุด
Vision sensor
Force sensor
กริปเปอร์ไฟฟ้า
สายเครื่อง
ประเภทคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อ
ประเภทการควบคุม
แขนหุ่นยนต์
RV-FR series
ข้อต่อแนวตั้ง
RV-7FRLM-R
ละอองน้ำมัน
IP67 (*1)
ประเภทตั้งพื้น, ประเภทติดเพดาน, (แบบติดผนัง) (*2)
6
มอเตอร์เซอร์โว AC (แกนทั้งหมดมีเบรก)
ตัวเข้ารหัสสัมบูรณ์
7 (*3)
7
435
470
907.7
-240 to +240
-110 to +130
-0 to 162
-200 to +200
-120 to +120
-360 ถึง +360
288
321
360
337
450
720
11000 (*4)
0.35 (*5)
±0.02
0 ถึง 40
67
16.2
16.2
6.86
0.45
0.45
0.1
กริปเปอร์: จุดอินพุต 8 จุด/จุดเอาท์พุต 8 จุด
สายสัญญาณสำหรับกริปเปอร์มัลติฟังก์ชัน
LAN × 1 〈100BASE-TX〉 (*6)
Primary: ø6 × 2
Secondary: ø4 × 8
5 ม. (ขั้วต่อทั้งสองด้าน)
CR800-07VR
รองรับกับ MELSEC iQ-R
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Mitsubishi Electric เนื่องจากอาจมีผลต่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำมันที่คุณใช้. จำเป็นต้องไล่อากาศออกจากสาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลจำเพาะ

*2: สเปกแบบติดผนังเป็นสเปกแบบกำหนดเองซึ่งช่วงการทำงานของแกน J1 จะถูกจำกัด.

*3: ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดระบุถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเมื่ออินเทอร์เฟซเชิงกลหันลงด้านล่าง (±10° ในแนวตั้งฉาก)

*4: นี่คือค่าที่พื้นผิวของอินเทอร์เฟซเชิงกลเมื่อแกนทั้งหมดถูกประกอบเข้าด้วยกัน

*5: ค่าการเคลื่อนที่ขึ้น/ลง 25 มม. และการเคลื่อนที่แนวนอนไปมา 300 มม. ด้วยน้ำหนัก 1 กก. Cycle time เป็นของรุ่น RV-7FR-R, RV-7FRL-R และ RV-7FRLL-R.

*6: สามารถใช้เป็นสายสำรอง (สาย 0.13 ตร.มม. 4 คู่) สำหรับรุ่นทั่วไปได้ด้วย