Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOTGT2710-STBD Features

ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อโมเดล | GT2710-STBD |
| ภาพรวม | 10.4 นิ้ว, SVGA, TFT LCD สี 65,536 สี, สีแผง: ดำ, แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: 24 V DC |
| ราคามาตรฐาน | 407000 |
| มาตรฐานความสอดคล้อง | UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV |
ข้อดี
รุ่นขั้นสูงพร้อมฟังก์ชันท่าทางสัมผัสแบบมัลติทัช
ซูมเข้าเพื่อควบคุมสวิตช์ขนาดเล็กที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
หลังจากซูมเข้าแล้ว ให้เลื่อนจอแสดงผลเพื่อแสดงพื้นที่ที่คุณต้องการควบคุม
ป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจโดยกำหนดจุดกดสองจุดสำหรับการทำงานที่สำคัญ
ข้อมูลจำเพาะที่หลากหลายเหมาะกับทุกการออกแบบระบบ
อินเทอร์เฟซการสื่อสารเช่น อีเทอร์เน็ต RS-232 RS-422/485 USB host/device และการ์ดหน่วยความจำ SD เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน การประมวลผลข้อมูลที่มีความจุสูงทำให้มั่นใจได้ว่าหน้าจอจะทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีการทำงานหลายอย่าง เช่น การบันทึก สคริปต์ การแจ้งเตือน หรือการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกภาพ การเล่นภาพ การรับภาพวิดีโอ และการส่งออก RGB ดังนั้นจึงสามารถใช้ฟังก์ชัน GOT2000 ทั้งหมดบนรุ่น GT27 ได้
ด้วยฟังก์ชั่นสำรอง/กู้คืนข้อมูล ทำให้ไม่ต้องกลัวปัญหาอีกต่อไป!
สามารถสำรองโปรแกรมและพารามิเตอร์ของ programmable controller CPU ไปยังการ์ดหน่วยความจำ SD หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ใน GOT ได้ ในกรณีที่ CPU ล้มเหลว ผู้ใช้สามารถดำเนินการแบตช์เพื่อคืนค่าข้อมูลให้กับตัวควบคุมได้