規格
| 系列 | |
| 機械分類 | |
| 控制單元類型 | |
| 型號名稱 | |
| 控制軸數 | 最大軸數 (NC軸+主軸+PLC軸) |
| 最大NC軸數 (所有控制系統的總和) |
|
| 最大主軸數 | |
| 最大PLC軸數 | |
| 最大PLC indexing軸數 | |
| 同動控制軸數 | |
| 系統內最大NC控制軸數 | |
| 最大系統數 | |
| 最大主系統數 | |
| 最大副系統數 | |
M80系列 |
加工中心系統 |
顯示/控制單元一體型 |
11 |
8 |
2 |
6 |
4 |
4 |
8 |
2 |
2 |
- |
* 列出包含選配規格在內的最大規格。請參照規格表取得相關選配訊息。