Factory Automation

MELSEC-L SeriesL6ADP-R2   Specifications

Performance specifications

Maximum transmission speed
Internal current consumption (5 V DC)
External dimensions Height
Width
Depth
Weight
115.2 kbps
0.02 A
90 mm
28.5 mm
95 mm
0.10 kg
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

General specifications

General specifications
Refer to the general specifications of the CPU module.
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次