Công cụ phần mềm NC Designer2
NC Designer2 cung cấp môi trường phát triển cho phép nhà sản xuất máy công cụ tùy biến màn hình dễ dàng.
Có hai phương pháp phát triển màn hình: hệ thống thông dịch (lập trình không cần C++) cho phát triển
màn hình đơn giản và hệ thống biên dịch (lập trình với C++) cho bộ điều khiển phức tạp.
M800V M80V M800 M80 E80 M700V M70V E70
Tổng quan
● Nên dùng gì để tạo màn hình riêng giúp khác biệt hóa máy?
Hãy dùng NC Designer2!
* Đồ thị xu hướng là điều khiển chuyên dụng của Dòng M800V/M80V/M800/M80/E80.
Chức năng
-
Đăng ký màn hình đã tạo vào menu CNC
Màn hình tạo bằng NC Designer2 có thể được đăng ký vào các menu vận hành chính, thiết lập và chỉnh sửa. -
Dễ dàng tạo màn hình tùy chỉnh bằng template và chức năng macro
Có thể tạo màn hình dễ dàng bằng các template màn hình tiêu chuẩn của Mitsubishi Electric.
Nhiều xử lý riêng cũng có thể được thêm dễ dàng bằng ngôn ngữ macro thay cho ngôn ngữ C. -
Thư viện ngôn ngữ C hỗ trợ mạnh cho phát triển màn hình
Ngoài vẽ, chức năng này còn hỗ trợ mạnh các điều khiển sự kiện như thao tác chuột, phím và các hàm cửa sổ vốn không thể thiếu để tạo GUI như hệ thống cửa sổ, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Hệ điều hành hỗ trợ |
Windows
Ⓡ
10/Windows
Ⓡ
11
Hỗ trợ hệ điều hành 32-bit và 64-bit (có WOW64 cho 64-bit) |
|---|---|
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh/Tiếng Nhật |
| Ngôn ngữ hỗ trợ trong màn hình tự tạo | Tiếng Anh / Tiếng Nhật / Tiếng Đức / Tiếng Ý / Tiếng Pháp / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Trung Giản thể / Tiếng Trung Phồn thể / Tiếng Hàn / Tiếng Bồ Đào Nha / Tiếng Hungary / Tiếng Hà Lan / Tiếng Thụy Điển / Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / Tiếng Nga / Tiếng Séc / Tiếng Ba Lan / Tiếng Indonesia / Tiếng Việt *1 |
| CNC hỗ trợ | Dòng M800V/M80V/M800/M80/E80/M700V/M70V/E70 |
*1. Không bao gồm Dòng M700V/M70V/E70.