Factory Automation

Công cụ phần mềm NC Trainer2/NC Trainer2 plus

Hỗ trợ tùy biến | Công cụ đào tạo

NC Trainer2/NC Trainer2 plus
Đây là ứng dụng để vận hành màn hình CNC và chương trình gia công trên máy tính mà không cần bộ điều khiển CNC hoặc màn hình hiển thị chuyên dụng.
Ứng dụng cũng có thể dùng để học thao tác CNC và kiểm tra chương trình gia công. Chương trình gia công tạo trên NC Trainer2/NC Trainer2 plus có thể dùng trên CNC thực tế.

NC Trainer2 plus
NC Trainer2 plus hỗ trợ phát triển tùy biến. Ứng dụng giúp lập trình và gỡ lỗi ladder của PLC người dùng (do nhà sản xuất máy công cụ phát triển) và kiểm tra hoạt động của các màn hình tùy biến.

M800V M80V M800 M80 E80 C80 M700V M70V E70

Tổng quan

Làm sao kiểm tra hoạt động của màn hình tùy biến,
chương trình PLC, v.v. trên máy tính của tôi?

NC Trainer2 plus
giúp gỡ lỗi dễ dàng từ PC!

Chỉnh sửa chương trình PLC bằng công cụ phát triển PLC của NC Trainer2 plus | Tùy biến màn hình bằng NC Designer2 và kiểm tra hoạt động bằng NC Trainer2 plus

Phóng to hình ảnh

Chức năng

  • Hỗ trợ phát triển màn hình tùy biến
    (Ngay cả khi không có thiết bị NC, vẫn có thể gỡ lỗi bằng máy tính.)
  • Hỗ trợ phát triển PLC người dùng (ladder)
  • Cung cấp môi trường vận hành máy
    (bảng vận hành máy tùy biến) phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của máy công cụ.
  • Hỗ trợ phát triển module C cho bản phát hành APLC và bản phát hành điều khiển chuyển động

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10/Windows 11
Hỗ trợ hệ điều hành 32-bit và 64-bit (có WOW64 cho 64-bit)
Ngôn ngữ Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Trung (Giản thể)/Trung (Phồn thể)
CNC hỗ trợ M800V (tương đương M830V) /M80V/M800 (tương đương M830) /M80/E80/C80 *1 /
M700V (tương đương M730V) /M70V/Dòng E70
Môi trường vận hành CPU: 2.66 GHz trở lên và bộ xử lý từ 2 lõi trở lên
Bộ nhớ: 2 GB trở lên
Dung lượng ổ cứng trống: 400 MB trở lên (không bao gồm dung lượng trống cần thiết để chạy hệ điều hành)
Độ phân giải hiển thị: FHD (1920×1080) trở lên

*1. Yêu cầu GX Works3 (GX Simulator3).

Liên kết liên quan