Phần mềm kỹ thuật PLC (MELSEC) GX Works2
Phần mềm kỹ thuật PLC tích hợp
Sự tiến hóa tối ưu của phần mềm kỹ thuật PLC
Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61131-3
Giờ đây, phần mềm kỹ thuật dễ sử dụng không còn là điều bất ngờ.
Bên cạnh khả năng sử dụng tinh vi, phần mềm kỹ thuật GX Works2 áp dụng các khái niệm chủ đạo toàn cầu như “nhóm hóa” và “cấu trúc hóa” để cải thiện căn bản hiệu quả lập trình.
Phong cách kỹ thuật theo tiêu chuẩn thế giới bắt đầu với GX Works2.
Gói tất cả trong một
Tất cả các khả năng cần thiết cho kỹ thuật PLC, bao gồm chức năng cấu hình của mô-đun chức năng thông minh và chức năng mô phỏng, được tích hợp trong một gói duy nhất.
Gói GX Works2 tất cả-trong-một hỗ trợ toàn bộ quy trình kỹ thuật như thiết kế hệ thống, lập trình, gỡ lỗi và bảo trì.
Khai thác tối đa các mô-đun PLC MELSEC
GX Works2 cho phép khai thác tối đa các CPU và mô-đun có chức năng cao, hiệu suất cao.
Kế thừa tài sản của khách hàng
Các tài sản chương trình GX Developer hiện có có thể sử dụng trong GX Works2 mà không cần sửa đổi.
Ngoài ra, các chương trình được GX Works2 ghi vào bộ điều khiển lập trình có thể được đọc bằng GX Developer. Ví dụ, ngay cả khi GX Developer được cài trên PC tại nhà máy, dữ liệu được tạo và đọc bằng GX Developer vẫn có thể dùng với GX Works2 được cài trên PC tại văn phòng phát triển.
Khả năng vận hành tinh vi
Các chức năng được ưa chuộng của GX Developer đã được tích hợp vào GX Works2 và khả năng vận hành được cải thiện hơn nữa.
Hiệu năng cũng được nâng cao để vận hành mượt mà với độ phản hồi tốt hơn.
Khả năng vận hành sẽ tiếp tục được cải thiện để đáp ứng các ứng dụng của khách hàng.
Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61131-3
GX Works2 tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61131-3 dành cho công cụ kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ lập trình có cấu trúc với các phần được nhóm hóa.
Các ngôn ngữ lập trình như SFC, ST và Ladder có thể được sử dụng tùy theo từng ứng dụng.
Ngoài ra, nhiều ngôn ngữ như SFC, ST và Ladder có thể được dùng kết hợp trong một chương trình.