Tự động hóa nhà máy

Dòng MELSEC iQ-F Mô-đun đếm tốc độ cao

Chức năng đầu vào tích hợp của mô-đun CPU FX5 (bộ đếm tốc độ cao tích hợp)

Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật chung Chức năng
Mô-đun CPU FX5U Tối đa 8 kênh 200 kHz
FX5U-32M: 6 kênh 200 kHz + 2 kênh 10 kHz
  • Chức năng đếm tốc độ cao
    - Chế độ bình thường
    - Chế độ đo mật độ xung
    - Chế độ đo tốc độ quay
  • Chức năng đếm tốc độ cao tương thích với FX3
  • Chức năng đo chiều rộng xung
  • Chức năng bắt xung
    - Chức năng bắt xung
    - Chức năng bắt xung tương thích với FX3
  • Chức năng Đầu vào Đa năng
Mô-đun CPU FX5UC Tối đa 8 kênh 200 kHz
FX5UC-32M: 6 kênh 200 kHz + 2 kênh 10 kHz
Mô-đun CPU FX5UJ Tối đa 4 kênh 100 kHz + 4 kênh 10 Hz
Mô-đun CPU FX5S Tối đa 4 kênh 100 kHz + 4 kênh 10 kHz

Bộ đếm tốc độ cao

Mã sản phẩm Số kênh Hình thức đầu vào Loại Phản hồi cao nhất
tần số
Đầu ra khớp Bộ đếm 2 pha
chức năng
Mô-đun CPU tương thích
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-2HC/ES 2 ch Bộ khuếch đại dòng khác biệt 1 pha
1 đầu vào
Tối đa 2 MHz - *1

Lên đến
15 mô-đun
*1*2

Lên đến
13 mô-đun
*3

Lên đến
8 mô-đun
×
1 pha
2 đầu vào
Tối đa 2 MHz
2 pha
2 đầu vào
1 đếm cạnh: Tối đa 2 MHz
2 đếm cạnh: Tối đa 1 MHz
4 đếm cạnh: 500 kHz
FX3U-2HC 2 ch Bộ thu mở
Bộ khuếch đại dòng khác biệt
1 pha
1 đầu vào
Tối đa 200 kHz - *4

Lên đến
2 mô-đun
*4

Lên đến
2 mô-đun
× ×
1 pha
2 đầu vào
Tối đa 200 kHz
2 pha
2 đầu vào
1 đếm cạnh: Tối đa 200 kHz
2 đếm cạnh: Tối đa 100 kHz
4 đếm cạnh: Tối đa 50 kHz
  • *1 Được hỗ trợ trong phiên bản 1.300 trở lên.
  • *2 Khi kết nối với FX5UC, cần FX5-CNV-IFC hoặc FX5-C1PS-5V.
  • *3 Được hỗ trợ trong phiên bản 1.060 trở lên.
  • *4 Khi kết nối với FX5U hoặc FX5UC, cần FX5-CNV-BUS hoặc FX5-CNV-BUSC. Chọn một loại phù hợp theo cấu hình hệ thống.

Mô-đun đầu vào/đầu ra xung tốc độ cao

Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật chung Chức năng Mô-đun CPU tương thích
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-16ET/ES-H Tối đa 2 kênh 200 kHz
  • Chức năng đếm tốc độ cao
    - Chế độ bình thường
  • Chức năng Đo chiều rộng xung
  • Chức năng Bắt xung
  • Chức năng Đầu vào Đa năng
*1

Lên đến 4 mô-đun
*1*2

Lên đến 4 mô-đun
*1

Lên đến 4 mô-đun
×
FX5-16ET/ESS-H
  • *1 Được hỗ trợ trong phiên bản 1.030 trở lên.
  • *2 Khi kết nối với FX5UC, cần FX5-CNV-IFC hoặc FX5-C1PS-5V.