Dòng MELSEC iQ-F Mô-đun mở rộng an toàn
Mô-đun chính an toàn
| Mục | Tổng số điểm | Đầu vào an toàn | Đầu ra an toàn | Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | Mức độ hiệu suất (PL) | Thời gian trễ tắt | Chương trình tích hợp | Loại kết nối | Mô-đun CPU tương thích | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||||||
|
FX5-SF-MU4T5 | 8 điểm | 4 điểm | 4 điểm | SIL3 (IEC 61508) | PL e (DIN EN ISO 13849-1) | 0 / 0.5 / 1 /1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 s | 9 loại | Khối đầu nối kiểu lò xo kẹp | ○ |
*
○ |
○ | × |
- * Khi kết nối với FX5UC, FX5-CNV-IFC hoặc FX5-C1PS-5V là cần thiết.
Mô-đun mở rộng an toàn
Mô-đun mở rộng đầu vào an toàn
| Mục | Tổng số điểm | Đầu vào an toàn | Đầu ra an toàn | Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | Mức độ hiệu suất (PL) | Thời gian trễ tắt | Chương trình tích hợp sẵn | Loại kết nối | Mô-đun CPU tương thích *3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||||||
|
FX5-SF-8DI4 | 8 điểm | 8 điểm | 0 điểm | SIL3 (IEC 61508) | PL e (DIN EN ISO 13849-1) | *1 |
*2
9 loại |
Khối đầu nối kiểu lò xo kẹp | ○ |
*4
○ |
○ | × |
- *1 Đặt thời gian trễ tắt trong mô-đun chính an toàn.
- *2 Chương trình tích hợp có thể thiết lập phương pháp kết nối đường dẫn logic với mô-đun chính an toàn cho ĐẦU VÀO A và ĐẦU VÀO B.
- *3 Mô-đun chính an toàn là cần thiết để kết nối với các mô-đun CPU.
- *4 Khi kết nối với FX5UC, FX5-CNV-IFC hoặc FX5-C1PS-5V là cần thiết.
Khái niệm
Dễ dàng tạo ra một hệ thống chỉ bằng cách kết nối mô-đun mở rộng an toàn.
Một hệ thống điều khiển an toàn có thể được lắp đặt dễ dàng chỉ bằng
cách kết nối mô-đun chính an toàn (FX5-SF-MU4T5) với mô-đun CPU
FX5U/FX5UC/FX5UJ. Hệ thống đơn lẻ này có thể được dùng để thực hiện
cả điều khiển đa dụng và điều khiển an toàn. Do đó, không cần đến
các công việc đi dây như đi dây để giám sát trạng thái an toàn (vốn
là điều cần thiết với bộ điều khiển an toàn) hay đi dây giữa các rơ
le khi cấu thành một hệ thống với các rơ le an toàn.
Hơn nữa,
số lượng đầu vào an toàn có thể được mở rộng bằng cách kết nối các
mô-đun mở rộng đầu vào an toàn (FX5-SF-8DI4).
Xoay công tắc để chọn chương trình tích hợp.
Mỗi mô-đun mở rộng an toàn có chín loại chương trình tích hợp. Để
xây dựng một hệ thống điều khiển an toàn, chỉ cần sử dụng công tắc
xoay ở mặt trước của mô-đun để chọn chương trình tích hợp để
chạy.
Điều này loại bỏ nhu cầu về các chương trình tuần tự được
thiết kế cho điều khiển an toàn.
Sử dụng Hướng dẫn cấu hình mô-đun mở rộng an toàn để xác định đấu dây một cách nhanh chóng!
Chúng tôi đã chuẩn bị Hướng dẫn cấu hình mô-đun mở rộng an toàn dòng
MELSEC iQ-F để giúp người dùng sử dụng mô-đun mở rộng an toàn.
Hướng
dẫn cấu hình này là một công cụ để dễ dàng kiểm tra cấu hình hệ
thống, cài đặt và đấu dây của mô-đun mở rộng an toàn.
Dòng MELSEC iQ-F được phát triển và sản xuất bởi SICK AG. SICK
là nhà cung cấp giải pháp an toàn của Đức.
SICK thiết kế
và sản xuất một loạt các sản phẩm an toàn bao gồm cảm biến sử
dụng trong công nghiệp và hệ thống nhận dạng tự động.
* Các thông số kỹ thuật chung và điều kiện bảo hành sản phẩm
cho các sản phẩm đồng thương hiệu có thể khác với các sản phẩm
MELSEC thông thường.
Để biết thêm thông tin, vui lòng
tham khảo các tài liệu sản phẩm liên quan hoặc liên hệ với văn
phòng bán hàng hoặc đại diện của Mitsubishi Electric tại địa
phương.
SICK AGhttp://www.sick.com