Bộ điều khiển Dòng MELSEC-L
Đặc điểm sản phẩm -Đầu vào linh hoạt/Đếm tốc độ cao-
Mô-đun điều khiển Đầu vào linh hoạt Tốc độ cao
Đầu vào/Đầu ra
(DC/khác biệt)
Đầu vào/Đầu ra (DC/khác biệt)
Thông số kỹ thuật đầu vào
Số đầu vào: 12 điểm (tất cả
cho 5 V DC/24 V DC/khác biệt)
Tốc độ đầu vào xung:
Tối đa 8M xung/s (2MHz)
Thông số đầu
ra
Số đầu ra: 8 điểm cho 5 V DC đến 24 V DC, 6 điểm
cho khác biệt
Tốc độ đầu ra xung: Tối đa 8M xung/s
(2MHz)
Mô-đun đếm tốc độ cao
Đầu vào DC
Đầu vào DC
Số kênh: 2 kênh
Đầu vào DC 5/12/24V
Tốc độ đếm tối
đa: 200K xung/s
Đầu vào khác biệt
Đầu vào khác biệt
Số kênh: 2 kênh
Đầu vào bộ điều khiển khác biệt
Tốc
độ đếm tối đa: 500K xung/s
| Chức năng | LD62 | LD62D |
|---|---|---|
| Đầu vào DC | Đầu vào khác biệt | |
| Chức năng đếm tuyến tính | ● | ● |
| Chức năng đếm vòng | ● | ● |
| Chức năng xuất trùng khớp | ● | ● |
| Chức năng cài đặt trước | ● | ● |
| Vô hiệu hóa chức năng đếm | ● | ● |
| Chức năng đếm giữ | ● | ● |
| Chức năng đếm mẫu | ● | ● |
| Chức năng đếm xung định kỳ | ● | ● |