Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC-Q

Tính năng sản phẩm -I/O-

Mô-đun đầu vào, Mô-đun ngắt

Điểm Đầu vào DC Đầu vào DC/AC Đầu vào AC
5 V DC 5/12 V DC 24 V DC 48 V DC/AC 100…120 V AC 100…240 V AC
Dương Âm Dương/Âm Dương Âm Dương/Âm
8 điểm QX28
16 điểm QX70H QX90H QX70 QX40
QX40-TS
QX40-S1
QX40H
QI60
QX80
QX80H
QX80-TS
QX50 QX10
QX10-TS
32 điểm QX71 QX41
QX41-S1
QX41-S2
QX81
QX81-S2
64 điểm QX72 QX42
QX42-S1
QX82
QX82-S1

Mô-đun đầu ra

Điểm Đầu ra tiếp điểm Đầu ra TRIAC Đầu ra Transistor
24 V DC, 240 V AC 100…240 V AC 5…12 V DC 5…24 V DC 12…24 V DC
Loại đầu vào Loại đầu vào Loại Sink/Source Loại đầu vào Loại đầu ra
8 điểm QY18A QY68A
16 điểm QY10
QY10-TS
QY22 QY70 QY40P
QY40P-TS
QY50
QY80
QY80-TS
32 điểm QY71 QY41H QY41P QY81P
64 điểm QY42P QY82P

Mô-đun kết hợp I/O

Điểm I/O Đầu vào DC/đầu ra transistor
24 V DC dương/12…24 V DC loại sink
8 điểm/7 điểm QX48Y57
32 điểm/32 điểm QH42P (chiếm 32 điểm)
QX41Y41P (chiếm 64 điểm)