Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC-Q

Tính năng sản phẩm -Chuyển động đơn giản, Định vị-

Chuyển động đơn giản

Mô-đun chuyển động đơn giản cho kiểm soát định vị và kiểm soát đồng bộ

Kiểm soát nâng cao nhưng sử dụng đơn giản

Kiểm soát tốc độ/mô-men xoắn và kiểm soát đồng bộ được hỗ trợ bên cạnh kiểm soát định vị truyền thống. Sử dụng “công cụ thiết lập mô-đun chuyển động đơn giản”, các thao tác như thiết lập định vị, giám sát và gỡ lỗi có thể được thực hiện dễ dàng. Ngoài ra, dữ liệu đồng bộ với bộ điều khiển chuyển động có thể được thu thập và hiển thị dưới dạng sóng.

Mô-đun chuyển động đơn giản

  • Kiểu kết nối CC-Link IE Field Network
    • QD77GF4
    • QD77GF8
    • QD77GF16

Module điều khiển chuyển động đơn giản hỗ trợ CC-Link IE Field Network tiêu chuẩn với cấu trúc kết nối linh hoạt. Module này có thể được sử dụng làm trạm chủ của CC-Link IE Field *1 đồng thời vẫn duy trì đầy đủ các chức năng của module điều khiển chuyển động đơn giản. Giải pháp này giúp xây dựng mạng linh hoạt, hỗ trợ kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như GOT (HMI), I/O từ xa, biến tần, v.v.

  • *1. Kiểu truyền dẫn trạm chính QD77GF4, QD77GF8, QD77GF16 có thể sử dụng kiểu dây hoặc kiểu sao. Tối đa 104 thiết bị từ xa có thể được kết nối với một mạng.
  • *2. Chức năng cài đặt và chẩn đoán bằng GX Works2 bị vô hiệu hóa.
QD77GF4 QD77GF8 QD77GF16
Số trục điều khiển tối đa 4-trục 8-trục 16-trục
Phương pháp kết nối bộ khuếch đại servo Mạng CC-Link IE Field
Khoảng cách tối đa giữa các trạm 100 m
Hệ thống điều khiển Kiểm soát PTP (Điểm đến Điểm),
kiểm soát đường đi (cả tuyến tính và cung tròn đều có thể được thiết lập),
kiểm soát tốc độ, kiểm soát chuyển đổi tốc độ/vị trí,
kiểm soát chuyển đổi vị trí/tốc độ,
kiểm soát tốc độ-mô men, kiểm soát đồng bộ,
kiểm soát cam điện tử
Thời gian khởi động kiểm soát tuyến tính 1 trục
Chu kỳ hoạt động Thời gian bắt đầu
0.88 ms 1.77 ms
1.77 ms 3.55 ms
3.55 ms 7.11 ms
kiểm soát tốc độ 1 trục
kiểm soát nội suy tuyến tính 2 trục
kiểm soát nội suy tròn 2 trục
kiểm soát tốc độ 2 trục
kiểm soát nội suy tuyến tính 3 trục
kiểm soát tốc độ 3 trục
kiểm soát nội suy tuyến tính 4 trục
kiểm soát tốc độ 4 trục

Mô-đun chuyển động đơn giản

  • Kiểu kết nối SSCNETⅢ/H
    • QD77MS2
    • QD77MS4
    • QD77MS16

Kết nối SSCNETⅢ/H giảm thiểu dây dẫn, cho phép kết nối lên đến 100 m giữa các trạm, và dễ dàng hỗ trợ thiết lập vị trí tuyệt đối. Các tín hiệu giới hạn trên LS, giới hạn dưới LS, và tín hiệu gần điểm có thể được nhập từ bộ khuếch đại servo, do đó giảm thiểu đáng kể dây dẫn. Ngoài kiểm soát định vị và kiểm soát tốc độ, các quy trình như kiểm soát đồng bộ và kiểm soát cam điện tử cũng có thể được thực hiện.

QD77MS2 QD77MS4 QD77MS16
Số trục điều khiển tối đa 2 trục 4 trục 16 trục
Phương pháp kết nối bộ khuếch đại servo SSCNETⅢ/H
Khoảng cách tối đa giữa các trạm 100 m
Hệ thống điều khiển kiểm soát PTP (Điểm đến Điểm),
kiểm soát đường đi (cả tuyến tính và cung tròn có thể được thiết lập),
kiểm soát tốc độ, kiểm soát chuyển đổi tốc độ/vị trí,
kiểm soát chuyển đổi vị trí/tốc độ,
kiểm soát tốc độ-mô men (kiểm soát ép chặt),
kiểm soát đồng bộ, kiểm soát cam điện tử,
kiểm soát mô-men xoắn, kiểm soát siết chặt & lắp ghép
Thời gian khởi động Kiểm soát tuyến tính 1 trục 0.88 ms 0.88 ms 1.77 ms
Kiểm soát tốc độ 1 trục
Kiểm soát nội suy tuyến tính 2 trục
Kiểm soát nội suy tròn 2 trục
Kiểm soát tốc độ 2 trục
Kiểm soát nội suy tuyến tính 3 trục
Kiểm soát tốc độ 3 trục
Kiểm soát nội suy tuyến tính 4 trục
Kiểm soát tốc độ 4 trục

Danh sách

Số lượng trục CC-Link IE Field SSCNETⅢ/H
2 QD77MS2
4 QD77GF4 QD77MS4
8 QD77GF8
16 QD77GF16 QD77MS16