Bộ điều khiển MELSEC iQ-RTính năng sản phẩm -CPU-
Mô-đun MELSECWinCPU
Mô-đun MELSECWinCPU thực thi Windows ® các ứng dụng và thực hiện phối hợp dữ liệu với các mô-đun CPU và mô-đun I/O khác một cách dễ dàng. Được trang bị các tính năng mạnh mẽ, mô-đun cung cấp một hệ thống dựa trên máy tính ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Thiết kế phần cứng không quạt cho phép hoạt động làm mát tự nhiên, loại bỏ nguy cơ dừng hoạt động do hỏng quạt.
Tính năng <sup>Một loạt các giao diện</sup>
- Giao diện chung
- Được trang bị các giao diện tương tự như máy tính, hệ thống có thể được cấu hình dễ dàng với các thiết bị phổ biến
- Có sẵn các cổng USB tích hợp, hai cổng Ethernet, RS-232 và HDMI, cũng như hỗ trợ thẻ CFast™ và thẻ nhớ SD cho lưu trữ
Xử lý thông tin sử dụng Windows ®
- Sử dụng Windows ®
- Cấu hình nhiều CPU
- Sử dụng tài sản phát triển
- Sử dụng Windows quen thuộc ® tài sản trong văn phòng, việc xử lý thông tin như tính toán/xử lý dữ liệu điều khiển và trao đổi dữ liệu với máy tính là khả thi
- Mô-đun, được tích hợp vào cấu hình nhiều CPU, có thể dễ dàng thêm các chức năng sử dụng Windows ® vào thiết bị hiện có
- Môi trường phát triển dễ hiểu như Microsoft ® Visual Basic ® và Visual C# ® cũng như các tài sản phát triển hiện có có thể được sử dụng
Hệ thống CNTT có thể được cấu hình dễ dàng bằng cách sử dụng các chức năng đã được cài đặt sẵn
- Cấu hình hệ thống CNTT dễ dàng
- Hệ thống CNTT tại khu vực sản xuất có thể được cấu hình bằng cách sử dụng Microsoft ® Visual Studio ® môi trường phát triển
- Mô-đun MELSECWinCPU có thể dễ dàng giao tiếp với hệ thống bộ điều khiển lập trình bằng cách sử dụng các chức năng đã được cài đặt sẵn (các chức năng dành riêng cho mô-đun bộ điều khiển C và các chức năng giao tiếp MELSEC)
- Máy tính không còn cần thiết tại khu vực sản xuất, do đó loại bỏ mọi vấn đề liên quan đến việc lắp đặt mạng LAN
Phát triển tại chỗ giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu
- Bảo mật mạnh mẽ
- Do mối quan tâm về an ninh ngày càng tăng, việc đưa máy tính vào khu vực sản xuất trở nên ngày càng khó khăn. Mô-đun MELSECWinCPU là một sự thay thế tuyệt vời cho máy tính
- Cài đặt mô-đun MELSECWinCPU trong bảng điều khiển có thể giảm thiểu rủi ro về việc đánh cắp công nghệ và dữ liệu cũng như sự xâm nhập của virus
- Khi phần mềm kỹ thuật được cài đặt và bàn phím, chuột cùng màn hình được kết nối, việc bảo trì khẩn cấp sẽ được xử lý dễ dàng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật mô-đun MELSECWinCPU
| Mục | R102WCPU-W |
|---|---|
| Phần cứng | |
| MPU | Intel Atom ® E3930 Dual Core |
| Bộ nhớ chính (byte) | 4G |
| Bộ nhớ trong (CFast™) (byte) | 60G |
| Phần mềm | |
| Hệ điều hành | Windows ® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 |
| Ngôn ngữ lập trình | C/C++, Visual Basic ® , C# |
| Giao diện truyền thông | |
| SSD mở rộng | CFast™ (SATA Ⅲ) (1x) |
| USB | USB3.0 (1x)/USB2.0 (3x) |
| Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (2x) |
| Thẻ nhớ SD | SDHC Tốc độ cao (1x) |
| Màn hình | |
| Giao diện | HDMI 1.4b (1x) |