html Bộ đếm tốc độ cao Dòng MELSEC iQ-R | Bộ điều khiển Lập trình MELSEC | Sản phẩm | Tự động hóa nhà máy Mitsubishi Electric
Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC iQ-RTính năng sản phẩm - Bộ đếm tốc độ cao, Đầu vào xung cách ly kênh, Điều khiển I/O tốc độ cao linh hoạt -

Mô-đun bộ đếm tốc độ cao

Các mô-đun bộ đếm tốc độ cao có khả năng đạt tới 200k xung/s cho đầu vào DC và lên tới 8M xung/s cho đầu vào vi sai. Số lượng di chuyển cũng có thể được đo khi sử dụng với mã hóa quay, mã hóa tuyến tính, thước đo số, v.v. Ngoài ra, một tín hiệu sẽ được xuất ra khi đạt đến vị trí xác định.

Đối với đầu ra collector mở/đầu ra điện áp

Tối đa 200k xung/s 2-kênh Đầu ra trùng hợp (sink)

Tối đa 200k xung/s 2-kênh Đầu ra trùng hợp (source)

Đối với bộ điều khiển dòng

Tối đa 8M xung/s 2-kênh Đầu ra trùng hợp (sink)

Tính năng <sup>Đo lường xung chính xác cao</sup>

  • Độ phân giải đo lường 100 ns
  • Đo lường chính xác cao
  • Chức năng đo lường xung cho phép đo chu kỳ xung, điều này lý tưởng cho các ứng dụng cần phát hiện chiều dài và tốc độ của chi tiết.
  • Trong ngành thực phẩm và đồ uống, kích thước và tốc độ của chai di chuyển trên băng tải dễ dàng được đo bằng cách sử dụng cảm biến tiệm cận.
  • Tốc độ của tuabin gió có thể được đo từ khoảng thời gian xung.

Hoạt động mượt mà với đầu ra PWM

  • Tối đa 200 kHz
  • Chiều rộng xung tối thiểu 100 ns
  • Tần số đầu ra PWM có thể hỗ trợ lên tới 200 kHz với chiều rộng xung tối thiểu 100 ns (tương ứng với thời gian “bật”) trong chu kỳ làm việc yêu cầu.
  • Các giá trị thiết lập có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động mà không cần dừng hệ thống, chẳng hạn như trong điều khiển quạt quy mô công nghiệp.

Thông số kỹ thuật <sup>Thông số kỹ thuật mô-đun bộ đếm tốc độ cao</sup>

Mục RD62P2 RD62P2E RD62D2
Số kênh 2 2 2
Đếm tín hiệu đầu vào
Đầu vào 1 pha (1 lần/2 lần)
Đầu vào 2 pha (1 lần/2 lần/4 lần)
Đầu vào CW/CCW
Mức tín hiệu (øA, øB) 2…5 mA tại 5/12/24 V DC 2…5 mA tại 5/12/24 V DC Tiêu chuẩn EIA RS-422-A
Mức tín hiệu bộ khuếch đại đường viền
Bộ đếm
Tốc độ đếm tối đa (xung/s) 200k 200k 8M
Phạm vi đếm Nhị phân có dấu 32-bit
(-2147483648…2147483647)
Nhị phân có dấu 32-bit
(-2147483648…2147483647)
Nhị phân có dấu 32-bit
(-2147483648…2147483647)
Đầu vào bên ngoài
Cài đặt trước, bắt đầu chức năng 7…10 mA tại 5/12/24 V DC 7…10 mA tại 5/12/24 V DC 7…10 mA tại 5/12/24 V DC
Bộ lọc số (ms) 0, 0.1, 1, 10 0, 0.1, 1, 10 0, 0.1, 1, 10
Đo lường xung
Độ phân giải *1 (ns) 100 100 100
Số điểm mỗi kênh 1 1 1
Đầu ra bên ngoài
Đầu ra trùng hợp (2 điểm/kênh) Đầu ra transistor (sink),
12/24 V DC, 0.5 A/điểm
Đầu ra transistor (source),
12/24 V DC, 0.1 A/điểm
Đầu ra transistor (sink),
12/24 V DC, 0.5 A/điểm
Đầu ra PWM
Phạm vi tần số đầu ra (Hz) DC…200k DC…200k DC…200k
Tỷ lệ chu kỳ Bội số của 0.1 µs Bội số của 0.1 µs Bội số của 0.1 µs
Số điểm đầu ra trên mỗi kênh 2 2 2
Giao diện bên ngoài *2
Kết nối 40 chân
  • *1. Đo lường xung có thể được thực hiện trong khoảng từ 2000 đến 2147483647 (0.2 ms đến khoảng 214 giây).
  • *2. Đối với các tùy chọn áp dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn sản phẩm liên quan.