Bộ điều khiển MELSEC iQ-RTính năng sản phẩm -I/O-
Mô-đun I/O
Các mô-đun I/O kỹ thuật số là các cảm biến của hệ thống tự động hóa
và cung cấp giao diện cho nhiều quy trình khác nhau đến bộ điều
khiển. Các thiết bị như công tắc, đèn báo và cảm biến có thể dễ dàng
được kết nối với hệ thống điều khiển. Các mô-đun I/O Dòng MELSEC
iQ-R có chức năng nâng cao so với các dòng hiện có, một mô-đun có
thể hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau, giảm chi phí triển khai và bảo
trì.
Các mô-đun có thể được lựa chọn theo các yêu cầu như độ dễ
dàng trong việc đi dây, số điểm và đặc tính của các thiết bị cần kết
nối.
Đầu vào
<sup>
Đầu vào DC
</sup>
<sup>
+
: Chung cực dương
-
: Chung cực âm
+/-
: Chung cực dương/âm
(dùng chung)
</sup>
24 V DC
5/12 V DC
5 V DC tốc độ cao
RX61C6HS
Kết nối 40 chân
32 điểm +/-
Chức năng chẩn đoán 24 V DC
RX40NC6B
Khối terminal dạng vít
16 điểm -
Chức năng an toàn 24 V DC
RX40NC6S-TS
MỚI
Khối terminal kẹp lò xo
Đấu dây đơn: 16
điểm; Đấu dây
dây: 8 điểm
−
Đầu vào AC
100 đến 240 V AC
RX28
Khối terminal dạng vít
8 điểm
Đầu ra <sup>Đầu ra Transistor</sup>
Loại đầu vào12/24 V DC, 0.5 A/điểm
Loại đầu vào12/24 V DC, 0.2 A/điểm
RY41NT2P-TS
Khối terminal kẹp lò xo
32 điểm
RY41NT2P
Kết nối 40 chân
32 điểm
RY42NT2P
Kết nối 40 chân (2x)
64 điểm
Loại đầu ra12/24 V DC, 0.5 A/điểm
Loại đầu ra12/24 V DC, 0.1 A/điểm
RY41PT1P-TS
Khối terminal kẹp lò xo
32 điểm
RY41PT1P
Kết nối 40 chân
32 điểm
RY42PT1P
Kết nối 40 chân (2x)
64 điểm
Loại đầu vào tốc độ cao5/12/24 V DC, 0.2 A/điểm
RY41NT2H
Kết nối 40 chân
32 điểm
Loại đầu ra tốc độ cao5/12/24 V DC, 0.2 A/điểm
RY41PT2H
Kết nối 40 chân
32 điểm
Chức năng chẩn đoán, loại đầu ra24 V DC, 0.5 A/điểm
RY40PT5B
Khối terminal dạng vít
16 điểm
Chức năng an toàn, loại đầu ra
24 V DC, 2 A/điểm
RY48PT20S-TS
MỚI
Khối terminal kẹp lò xo
Đấu nối đơn: 8 điểm
Đấu dây kép: 4 điểm
Đầu ra Relay
Đầu ra Triac
100 đến 240 V AC, 0.6 A/điểm
RY20S6
Khối terminal dạng vít
16 điểm
Kết hợp I/O
<sup>
Đầu vào DC, đầu ra transistor
</sup>
<sup>
+/-
: Chung cực dương/âm
(dùng chung)
</sup>
Loại đầu vào 24 V DC12/24 V DC, 0.2 A/điểm
RH42C4NT2P
Kết nối 40 chân (2x)
32 điểm +/-