Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC iQ-RTính năng sản phẩm -Mạng-

Mô-đun chính AnyWireASLINK

Hệ thống AnyWireASLINK có thể giám sát (chẩn đoán) hệ thống mạng từ một vị trí tập trung, giảm thời gian lắp đặt và cải thiện năng suất.

Tính năng <sup>Bảo trì dự đoán thông qua giám sát trạng thái cảm biến</sup>

  • Chẩn đoán
  • Bảo trì dự đoán
  • Mức độ cảm biến của các cảm biến có thể được giám sát từ bộ điều khiển lập trình và GOT (HMI)
  • Phát hiện lỗi như mức cảm biến thấp và thông báo cho toàn bộ hệ thống trước khi xảy ra lỗi, cho phép bảo trì dự đoán

Cài đặt cảm biến dễ dàng

  • Giảm thời gian cài đặt
  • Các tham số cảm biến có thể được thiết lập từ bộ điều khiển lập trình và GOT (HMI)
  • Các cảm biến thông thường cần được điều chỉnh từng cái một trên khu vực sản xuất. Hệ thống AnyWireASLINK cho phép nhiều cảm biến được thiết lập theo lô từ bộ điều khiển lập trình, giảm đáng kể thời gian cài đặt cảm biến

Thông số kỹ thuật <sup>Thông số kỹ thuật mô-đun chính AnyWireASLINK</sup>

Mục RJ51AW12AL
Số điểm dữ liệu bit (bit) Tối đa 512 (đầu vào: 256/đầu ra: 256)
Số lượng đơn vị kết nối Tối đa 128 (thay đổi tùy theo mức tiêu thụ dòng điện của từng đơn vị từ xa)
Chiều dài dây tối đa (m) 200 *1
Kiến trúc mạng Bus (đa điểm, nhánh T, nhánh cây và dây điện hình sao)
Đồng hồ truyền dẫn (Hz) 27.0k
Dòng cung cấp tối đa của cáp truyền dẫn *2 (A) 2.0 (khi sử dụng cáp 1.25 mm 2 cáp)
1.2 (khi sử dụng cáp 0.75 mm 2 cáp)