Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC iQ-RTính năng sản phẩm -Mạng-

Mô-đun mạng

Danh mục mô-đun mạng đáp ứng nhu cầu mới cho các mạng công nghiệp: tối ưu hóa toàn hệ thống bao gồm điều khiển tốc độ cao, quản lý dữ liệu dung lượng lớn, dây điện linh hoạt và thiết lập/bảo trì dễ dàng trong sản xuất.

Mạng lưới tích hợp mở trong toàn bộ doanh nghiệp sản xuất

  • Tích hợp thông tin truyền thông hệ thống CNTT và thông tin truyền thông điều khiển thời gian thực trên cùng một mạng
  • Đồng bộ hóa thời gian chính xác cao trong khoảng ±1 µs giữa các trạm kết nối, cho phép phân tích chuỗi thời gian chính xác khi xảy ra lỗi
  • Kiểm soát chuyển động chính xác cao với thời gian chu kỳ truyền thông tối thiểu chỉ 31.25 µs *1

Mạng điều khiển phân tán tốc độ cao, dung lượng lớn và độ tin cậy cao cho các bộ điều khiển

  • Thực hiện băng thông dữ liệu lớn 128K từ (điểm liên kết tối đa) và truyền thông tốc độ cao 1 Gbps
  • Nhiều chức năng như mạng quang hai vòng và nguồn điện bên ngoài cho phép hệ thống điều khiển phân tán độ tin cậy cao

Mạng trường thực hiện dây điện linh hoạt cao

  • Cho phép kiểm soát an toàn và kiểm soát chuyển động cũng như truyền thông giữa nhiều bộ điều khiển và kiểm soát I/O
  • Thực hiện các cấu trúc dây điện linh hoạt theo bố trí của dây chuyền sản xuất, thiết bị và máy móc

Tính năng mạng

Có thể chọn mạng tốt nhất cho từng ứng dụng. *2

Mục
Cáp truyền thông
Ethernet
cáp

Ethernet
cáp

Sợi quang
cáp

Ethernet
cáp
Các ứng dụng chính
Giữa các bộ điều khiển
Trên các lĩnh vực
Chung
kiểm soát
-

Chuyển động
kiểm soát
-

An toàn
kiểm soát
-
Tốc độ truyền tải 1 Gbps/100 Mbps 1 Gbps 1 Gbps
Số lượng tối đa các trạm có thể kết nối 121 *3 120 121 *3
Giao tiếp TCP/IP hỗn hợp - -
Điểm liên kết tối đa trên mỗi mạng Đầu vào từ xa (RX),
đầu ra từ xa (RY)
16384 điểm, 2KB - 16384 điểm, 2KB
Đăng ký từ xa (RWw, RWr) 8192 điểm, 16KB - 8192 điểm, 16KB
Rơ-le liên kết (LB) 32768 điểm, 4 KB
Đối với điểm mở rộng:
131072 điểm, 16 KB
32768 điểm, 4KB
Đối với điểm mở rộng:
65536 điểm, 8KB
-
Đăng ký liên kết (LW) 16384 điểm, 32 KB
Đối với điểm mở rộng:
524288 điểm, 1024 KB
131072 điểm, 256KB
Đối với điểm mở rộng:
262144 điểm, 512KB
-
Đầu vào liên kết (LX), đầu ra liên kết (LY) - 8192 điểm, 1KB -
Khoảng cách tối đa giữa các trạm 100 m 100 m 550 m 100 m
Kiến trúc mạng
/tổng khoảng cách cáp
: Đường thẳng 12000 m 11900 m - 12000 m
: Vòng 12100 m 12000 m 66000 m 12100 m
: Sao Phụ thuộc vào
cấu hình hệ thống
Phụ thuộc vào
cấu hình hệ thống
- Phụ thuộc vào
cấu hình hệ thống
: Đường thẳng và sao
kết hợp
Phụ thuộc vào
cấu hình hệ thống
Phụ thuộc vào
cấu hình hệ thống
- Phụ thuộc vào
cấu hình hệ thống
  • *2. Để biết thêm thông tin về thông số hiệu suất của các mô-đun, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sản phẩm liên quan.
  • *3. Bao gồm một trạm chính.

Các mạng khác

Ngoài các mạng dựa trên CC-Link IE, nhiều mạng khác cũng được hỗ trợ.

  • CC-Link
  • AnyWireASLINK
  • MELSECNET/H

Danh mục cũng bao gồm các mô-đun hỗ trợ các mạng mở khác.

  • mạng dựa trên Ethernet
  • BACnet®
  • EtherNet/IP™
  • mạng dựa trên Serial
  • CANopen®
  • PROFIBUS®
  • MODBUS®
  • DeviceNet®
  • PROFINET®
  • Khác
  • IO-Link
  • GP-IB

Tài liệu liên quan