Bộ điều khiển MELSEC iQ-RTính năng sản phẩm -Cấu hình hệ thống cơ bản-
Cấu hình hệ thống cơ bản
- A Đơn vị cơ sở
- Nhiều loại đơn vị cơ sở có sẵn tùy theo số lượng mô-đun cần lắp đặt
- Đơn vị cơ sở và đơn vị cơ sở mở rộng với nhiều khe cắm hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai
- B Mô-đun nguồn
- Cung cấp điện hiệu quả cho tất cả các mô-đun được lắp đặt trên đơn vị cơ sở
- C Mô-đun CPU
- Nhiều loại mô-đun đáp ứng tất cả các nhu cầu điều khiển
- Trái tim của hệ thống bộ điều khiển lập trình
- D Mô-đun I/O
- Dễ dàng thêm các mô-đun phù hợp từ các dòng sản phẩm đa dạng theo ứng dụng
- E Mô-đun mạng
- Để kết nối nhiều hệ thống
- F Mô-đun thông tin nâng cao
- Cung cấp khả năng kết nối với các hệ thống CNTT cho truyền thông và phân tích dữ liệu
Dòng MELSEC iQ-R là một hệ thống điều khiển mô-đun được trang bị
nhiều mô-đun, mỗi mô-đun có trách nhiệm riêng trong hệ thống,
cho phép lựa chọn các mô-đun phù hợp theo ứng dụng.
Thiết
kế mô-đun này cho phép thay thế dễ dàng các mô-đun bị lỗi khi
xảy ra sự cố và thêm các mô-đun cần thiết cho việc mở rộng hệ
thống.
Mô-đun nguồn
| Mục | Mô-đun nguồn | Loại mỏng nguồn điện mô-đun |
Mô-đun nguồn dự phòng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R61P | R62P | R63P | R64P | R69P | R61SP | R63RP | R64RP | R69RP | |
| Đầu vào điện điện áp cung cấp |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (15.6… 31.2 V DC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (19.2… 31.2 V DC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (15.6… 31.2 V DC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (19.2… 31.2 V DC) |
| Tần số đầu vào |
50/60 Hz ±5% |
50/60 Hz ±5% |
- |
50/60 Hz ±5% |
- | 50/60 Hz ±5% | - | 50/60 Hz ±5% | - |
| Đầu vào tối đa công suất biểu kiến (VA) |
130 | 120 | - | 160 | - | 45 | - | 160 | - |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | - | - | 50 | - | 65 | - | 50 | - | 65 |
| Công suất định mức current (5 V DC, A) |
6.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | 9 | 2.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| Công suất định mức current (24 V DC, A) |
- | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Đơn vị cơ sở
| Mục | Đơn vị cơ bản chính | Đơn vị cơ bản chính kiểu mỏng | Dự phòng nguồn điện Đơn vị cơ bản chính |
Đơn vị cơ bản chính dải nhiệt độ mở rộng *1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R33B | R35B | R38B | R312B | R32SB | R33SB | R35SB | R310RB | R310B-HT | R38RB-HT | |
| Số lượng mô-đun I/O đã lắp đặt | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| Loại bộ chuyển đổi lắp đặt trên ray DIN | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 |
| Kích thước bên ngoài (H × W × D, mm) |
101 × 189
× 32.5 |
101 × 245
× 32.5 |
101 × 328
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 114
× 32.5 |
101 × 142
× 32.5 |
101 × 198.5
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
Đơn vị cơ sở mở rộng
| Mục | Đơn vị cơ sở mở rộng (Tiêu chuẩn) | Đơn vị cơ sở mở rộng dải nhiệt độ mở rộng *1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R65B | R68B | R612B | R610RB | R68WRB | R610B-HT | R68RB-HT | R66WRB-HT | |
| Số lượng mô-đun I/O được lắp đặt | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Mô-đun áp dụng | Mô-đun Dòng MELSEC iQ-R | |||||||
| Loại bộ chuyển đổi lắp đặt trên ray DIN | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 |
| Kích thước bên ngoài (H × W × D, mm) |
101 × 245
× 32.5 |
101 × 328
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
101 × 439
× 32.5 |
Đơn vị cơ sở mở rộng RQ
| Mục | Đơn vị mở rộng RQ | ||
|---|---|---|---|
| RQ65B | RQ68B | RQ612B | |
| Số lượng mô-đun I/O đã lắp đặt | 5 | 8 | 12 |
| Mô-đun áp dụng | Mô-đun Dòng MELSEC-Q | ||
| Loại bộ chuyển đổi lắp đặt trên ray DIN | Q6DIN2 | Q6DIN1 | Q6DIN1 |
| External dimensions (H × W × D, mm) | 98 × 245 × 44.1 | 98 × 328 × 44.1 | 98 × 439 × 44.1 |
Cáp mở rộng
| Mục | RC06B | RC12B | RC30B | RC50B | RC100B |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài cáp *2 (m) | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
- *1. Cho phép các mô-đun tiêu chuẩn Dòng MELSEC iQ-R hỗ trợ nhiệt độ môi trường hoạt động mở rộng từ 0 đến 60°C.
- *2. Khoảng cách cáp tổng thể 20 m. 13.2 m với đơn vị cơ sở mở rộng RQ.
Tài liệu liên quan
| Khối đế dải nhiệt độ mở rộng |
| 2016-06 |