Factory Automation

Máy tính công nghiệp MELIPC Danh mục sản phẩm

Hardware

Khôi phục

OS

Khôi phục

Network

Khôi phục

Nhóm sản phẩm

Chọn

Tổng 7

từ 1 - 7

1
So sánh thông số sản phẩm

Danh mục sản phẩm đã chọn ( tối đa 10 sản phẩm)

  Model number Hardware OS
MELIPC MI5000
MI5122-VW MPU: Intel® Core™ i7
Main memory: Windows® 12 GB, VxWorks® 1 GB
Internal storage: Windows® 45 GB, VxWorks® 4 GB
Interface: DisplayPort x 1, RS-232 x 1, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2
Windows®: Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
VxWorks®: VxWorks® 7.0
MELIPC MI3000
MI3321G-W MPU: Intel® Core™ i3
Main memory: 8 GB
Internal storage capacity: 64 GB
Interface: DisplayPort 1.4 x 1, PCI Express® x1 slot (half size) x 1, mini PCI Express® Full size x 2, RS-232 x 1, RS-232/RS-422/RS-485 x 1, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Sound output (φ3.5 mini-jack (3-prong)) x 1
Screen size: 21.5" widescreen
Resolution: Full HD 1920×1080 dot
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
MI3315G-W MPU: Intel® CoreTM i3
Main memory: 8 GB
Internal storage capacity: 64 GB
Interface: DisplayPort 1.4 x 1, PCI Express® x1 slot (half size) x 1, mini PCI Express® Full size x 2, RS-232 x 1, RS-232/RS-422/RS-485 x 1, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Sound output (φ3.5 mini-jack (3-prong)) x 1
Screen size: 15"
Resolution: XGA 1024 x 768 dot
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
MELIPC MI2000
MI2012-W MPU: Intel® Core™ i3
Main memory: 8 GB
Internal storage: 64 GB
Interface: HDMI v1.4 x 1, DVI-I x 1, PCI Express® x1, x2, x4, x8, x16 (half-size) x 1, PCI (half-size) x 1, RS-232/RS-422/RS-485 x 2, USB3.0 x 6
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
MI2012-W-CL MPU: Intel® Core™ i3
Main memory: 8 GB
Internal storage: 64 GB
Interface: HDMI v1.4 x 1, DVI-I x 1, PCI Express® x1, x2, x4, x8, x16 (half-size) x 1, PCI (half-size) x 1, RS-232/RS-422/RS-485 x 2, USB3.0 x 6
Power supply cable is not included.
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
MELIPC MI1000
MI1002-W
2023/07 Ngừng kinh doanh
MPU: Intel® Atom™
Main memory: 4 GB
Internal storage: 60 GB
Interface: HDMI v1.4a x 1, RS-232 x 2, RS-485 x 1, USB2.0 x 4
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
MI1002-W-CL
2023/07 Ngừng kinh doanh
MPU: Intel® Atom™
Main memory: 4 GB
Internal storage: 60 GB
Interface: HDMI v1.4a x 1, RS-232 x 2, RS-485 x 1, USB2.0 x 4
Power supply cable is not included.
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
* Hãy liên hệ và kiểm tra tình trạng sản phẩm tại văn phòng sở tại để được cập nhật thông tin sản phẩm tại thời điểm hiện tại.
So sánh thông số sản phẩm

Danh mục sản phẩm đã chọn ( tối đa 10 sản phẩm)

Tổng 7

từ 1 - 7

1