Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

GOT GT25 Handy

Tính năng phần cứng
Nhiều chức năng của model GT25 có thể được sử dụng trên GT25 Handy GOT, tương thích với GT16/GT14 Handy GOT và phù hợp để thay thế các model trước đó.
| Mục | Thông số kỹ thuật | |
|---|---|---|
| GT2506HS-VTBD | GT2505HS-VTBD | |
| Màn hình | 6.5", Màn hình LCD màu TFT, 65536 màu | 5.7", Màn hình LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | VGA | |
| Đèn nền | LED trắng | |
| Bộ nhớ người dùng | Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 32 MB Bộ nhớ hoạt động (RAM): 80 MB |
|
| Giao diện tiêu chuẩn | Ethernet*2 , RS-232*1*2 , RS-422/485*1*2 USB host (USB-A): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps)) USB device (USB Mini-B): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps)) Giao diện thẻ nhớ SD |
|
| Giao diện mở rộng | - | |
- *1Khi sử dụng GT2506HS, chọn một kênh từ RS-232 hoặc RS-422/485.
- *2Khi sử dụng GT2505HS, hãy chọn một kênh từ Ethernet, RS-232 hoặc RS-422.
RS-485 không thể được sử dụng.
Danh sách GT25 Handy GOT
GT25 HandyChức năng HMI trong lòng bàn tay của bạn
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485*1
- CC-Link IE Field Cơ bản
- *1GT2505HS chỉ hỗ trợ RS-422.
6.5 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - DC
5.7 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - DC
Thiết kế chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột

Bạn có thể thiết kế màn hình rộng GOT với GT Works3, phần mềm quen thuộc có thể được sử dụng phổ biến cho Dòng GOT2000
- *Sử dụng GT Works3 Phiên bản 1.195D hoặc mới hơn để thiết kế màn hình của GT25 Handy GOT.
- *Để biết chi tiết về các chức năng của GT Works3, vui lòng tham khảo "GT Works3 ".