Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Mô hình Rugged


- 1
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- -20°C đến 65°C
- 2
- Độ sáng cao, rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày
- Sáng gấp 2 lần so với các model không rugged
- 3
- Chống tia UV
- Tia cực tím bị cắt giảm khoảng 95%
- 4
- Chống rung và sốc
- Mạnh gấp 2 lần so với các model không rugged
- 5
- Chống tia nước
- IP66F
- IP67F
- 6
- Tuân thủ các tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn an toàn
- Chứng nhận hàng hải
GT25 RuggedThiết kế cho môi trường khắc nghiệt
- Ethernet (2 cổng)
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
- Đầu ra âm thanh (tích hợp)
7 inch

- WVGA
800×480 - TFT
65536
màu - DC
Tính năng phần cứng

| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Màn hình | Màn hình rộng 7", LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | WVGA 800 × 480 điểm |
| Đèn nền | LED trắng |
| Màu panel | Bạc |
| Chất liệu panel | Nhôm |
| Bộ nhớ người dùng | Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 32 MB Bộ nhớ hoạt động (RAM): 128 MB. |
| Giao diện tiêu chuẩn | Ethernet (2 cổng), RS-232, RS-422/485 USB host (USB-A): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps))
USB device (USB Mini-B): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps)) Giao diện đầu ra âm thanh (φ3.5
minijack) Giao diện thẻ nhớ SD. |
| Giao diện mở rộng | - |
| Giao diện đơn vị truyền thông LAN không dây | Để lắp đặt một đơn vị truyền thông LAN không dây |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -20 ℃ đến 65 ℃ |
| Độ sáng (màn hình LCD) |
1000 cd/m² (Điển hình) |
| Cắt UV | Khoảng 95% (370 nm) |
| Cấu trúc bảo vệ | Mặt trước: IP66F, IP67F Bảng điều khiển bên trong: IP2X |
| Kháng rung | 19.6 m/s² (liên tục), 19.6 m/s² (ngắt quãng) |
| Kháng sốc | 392 m/s² (40G) |
| Tùy chọn chuyên dụng | Tấm bảo vệ UV, nắp bảo vệ cho dầu, giá đỡ |
Ngoại hình [mặt trước/mặt sau]


| ①Mặt trước GOT | Vỏ kim loại tăng cường khả năng chống rung và sốc. Tia cực tím bị cắt giảm khoảng 95% (370 nm). Cũng tuân thủ các tiêu chuẩn IP66F và IP67F. |
|---|---|
| ②Giao diện Ethernet (2 cổng) | Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời lên đến bốn loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác
nhau. Các thiết bị tương thích với mạng CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối. |
| ③Giao diện RS-422/485 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch. |
| ④Giao diện RS-232 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp. |
| ⑤Giao diện đầu ra âm thanh (φ3.5 minijack) |
Xuất âm thanh bằng cách kết nối phích cắm mini stereo φ3.5 (3 chân). |
| ⑥Giao diện USB: máy chủ (USB-A) | Chuyển dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi, v.v.) từ hoặc đến GOT bằng cách sử dụng bộ nhớ
USB. Một chuột USB, bàn phím, máy đọc mã vạch* hoặc
máy đọc RFID* cũng có thể được kết nối. *Chỉ mô hình tương thích với bàn phím USB (HID) |
| ⑦Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) | Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu. |
| ⑧Giao diện thẻ nhớ SD | Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log. |
| ⑨Giao diện đơn vị truyền thông LAN không dây |
Cài đặt một đơn vị giao tiếp LAN không dây. |
Thiết kế chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột

Bạn có thể sử dụng hiệu quả các tài sản màn hình hiện có hoặc thiết kế các màn hình thẩm mỹ với GT Works3, phần mềm có thể được sử dụng chung cho Dòng GOT2000.
- *Sử dụng GT Works3 Phiên bản 1.195D hoặc mới hơn để thiết kế màn hình của model GT25 Rugged.
- *Để biết chi tiết về các chức năng của GT Works3, vui lòng tham khảo "GT Works3".