Dòng GOT SIMPLE Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Mẫu đơn giản với tính năng sử dụng được tối ưu

GS21-NPhiên bản mới
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
10 inch

- WVGA 800×480
- TFT 65536 màu
- Bộ nhớ người dùng (ROM) 15 MB
- Bộ nhớ người dùng (RAM) 64 MB
- Nguồn 24 V DC
7 inch

- WVGA 800×480
- TFT 65536 màu
- Bộ nhớ người dùng (ROM) 15 MB
- Bộ nhớ người dùng (RAM) 64 MB
- Nguồn 24 V DC
GS21Phiên bản cũ
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
10 inch

- WVGA 800×480
- TFT 65536 màu
- Bộ nhớ lưu trữ (ROM) 9 MB
- Nguồn 24 V DC
7 inch

- WVGA 800×480
- TFT 65536 màu
- Bộ nhớ lưu trữ (ROM) 9 MB
- Nguồn 24 V DC
Tính năng phần cứng
| Mục | Thông số kỹ thuật | |||
|---|---|---|---|---|
| GS2110-WTBD-N | GS2107-WTBD-N | GS2110-WTBD [Ngừng sản xuất] |
GS2107-WTBD [Ngừng sản xuất] |
|
| Màn hình | Màn hình rộng 10", LCD màu TFT, 65536 màu | Màn hình rộng 7", LCD màu TFT, 65536 màu | Màn hình rộng 10", LCD màu TFT, 65536 màu | Màn hình rộng 7", LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | WVGA | |||
| Đèn nền | LED trắng | |||
| Dung lượng bộ nhớ |
ROM: 32 MB (Bộ nhớ người dùng: 15 MB) RAM: 128 MB (Bộ nhớ người dùng: 64 MB*) [Nâng cấp] |
Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 9 MB | ||
| Giao diện tiêu chuẩn | Ethernet, RS-232, RS-422/485 | Ethernet, RS-232, RS-422 | ||
| Thiết bị USB (USB Mini-B): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ cao 12 Mbps)) Giao diện thẻ nhớ SD |
||||
- *Tối đa 64 MB bộ nhớ cho hoạt động (RAM) có thể được sử dụng bằng cách ghi BootOS với phiên bản của ứng dụng hệ thống cơ bản từ 01.55.*** trở lên. Ngoài ra, vui lòng thiết kế màn hình GOT bằng GT Works3 Phiên bản 1.320J hoặc mới hơn.
Ngoại hình [mặt trước/mặt sau]
GOT SIMPLE Phiên bản mới

GOT SIMPLE Phiên bản cũ


Thiết kế chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột

Bạn có thể hiệu quả sử dụng các tài sản màn hình hiện có hoặc thiết kế các màn hình thẩm mỹ với GT Works3, phần mềm có thể được sử dụng chung cho Dòng GOT2000 và Dòng GOT SIMPLE.
- *Sử dụng GT Works3 Phiên bản 1.250L hoặc mới hơn để thiết kế màn hình cho các mẫu GS21-N.
- *Để biết chi tiết về các chức năng của GT Works3, vui lòng tham khảo "GT Works3".