Máy cắt không khí Máy cắt điện hạ thế

Máy cắt không khí (ACB)
Máy cắt không khí là một thiết bị ngắt điện trong không khí tương tự như máy cắt điện dạng khối, máy cắt chống rò điện, hoặc các thiết bị ngắt khác nhằm bảo vệ các mạch điện hạ thế.
Thiết bị ngắt này chủ yếu được sử dụng để ngắt dòng điện lớn và có hiệu suất khác với máy cắt điện dạng khối. Nó có độ bền mở/đóng xuất sắc và là loại kéo ra cung cấp khả năng bảo trì cao.
Sự khác biệt so với MCCB
Loại kéo ra
Bằng cách sử dụng loại kéo ra cho ACB, việc bảo trì có thể thực hiện đơn giản bằng cách kéo ra thân chính.
Kích thước
Các mẫu có khung 3200A hoặc nhỏ hơn giữ nguyên hình dạng như các sản phẩm trước nhưng có hiệu suất cải thiện. Với các khung 2000/4000A, ACB nhỏ hơn các sản phẩm trước ngay cả với cùng dòng điện định mức đã được thêm vào danh sách.
Hiệu suất cải thiện với cùng kích thước!
Kích thước của AE1600-SS (sản phẩm trước đây) và AE1600-SW (sản phẩm hiện tại) đều có
chiều cao 410 mm × chiều rộng 340 mm × chiều sâu 290 mm.
Hơn nữa
Nhỏ gọn hơn! Nhỏ hơn 30%!
Danh sách
Tính năng
Thay thế dễ dàng sản phẩm trước (AE-SS)
Thời gian sản xuất AE-SS: 1991 đến 2007
- Vì kích thước lắp đặt và kích thước bên ngoài giống như sản phẩm trước (AE-SS), nên việc thay thế sản phẩm cũ bằng sản phẩm mới rất dễ dàng.
- Với loại kéo ra, việc thay thế cùng với giá đỡ là cần thiết.
- Cũng có thể được lắp đặt trên thanh bus kết nối hiện có mà không cần bộ kết nối đặc biệt. (Ngoại trừ AE2000-SWA và AE4000-SEA)
Một bộ chuyển đổi là cần thiết để thay thế mẫu AE-S
Thời gian sản xuất AE-S: 1982 đến 1991
- Một bộ chuyển đổi đặc biệt đã được chuẩn bị để thay thế mẫu AE-S. (Chỉ hỗ trợ loại kéo ra.) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Hỗ trợ kết nối ngược
- Vì các đầu nối mạch chính giống nhau ở cả phía dòng và phía tải, các sản phẩm này có thể được sử dụng với cả kết nối bình thường và kết nối ngược.
Không gian hồ quang bằng không
- Lượng khí thải ra bên ngoài thiết bị ngắt đã được giảm đáng kể, để sử dụng an toàn hơn. (AE630-SW đến AE4000-SWA, 600VAC hoặc ít hơn)
Thông số kỹ thuật sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau
- Độ bền mở/đóng rất tốt, phạm vi tuân thủ tiêu chuẩn rộng và có nhiều loại phụ kiện khác nhau.