Máy cắt chống rò điện Máy cắt điện hạ thế

Máy cắt chống rò điện
Bộ ngắt mạch rò điện là một bộ ngắt mạch có trách nhiệm ngắt mạch trước khi xảy ra tai nạn điện giật hoặc cháy do rò điện.
Viết tắt phổ biến của nó là ELCB (Bộ ngắt mạch rò điện), và nó được chỉ định là “NV” trong các tên model của công ty chúng tôi.
Cấu trúc của máy cắt chống rò điện
Bộ ngắt mạch rò điện của chúng tôi thường được cấu thành từ một ZCT (Biến áp dòng điện không pha) + Rơ le rò điện + Bộ ngắt mạch.
ZCT phát hiện dòng điện rò, thông báo cho mạch điện tử và ngắt mạch bằng cách sử dụng một thiết bị ngắt nội bộ.
| Điện áp hoạt động định mức | Điện áp mạch áp dụng | Phạm vi điện áp khả dụng |
|---|---|---|
| 100-240V | 100/110/200/220/230/240V | 80 đến 264V |
| 100-440V | 100/110/200/220/240/254/265/380/400/415/440V | 80 đến 484V |
| 200-440V | 200/220/240/254/265/380/400/415/440V | 160 đến 484V |
| 100-200-415V | 100/110/200/220/240/254/265/380/400/415/440V | 80 đến 484V |
| 200-415V | 200/220/240/254/265/380/400/415/440V | 160 đến 484V |
- Lưu ý: Các sản phẩm có dấu CE, sản phẩm có dấu UKCA và sản phẩm đăng ký UL có thông số kỹ thuật khác nhau.
Sự cần thiết của máy cắt chống rò điện
Nguy hiểm của rò điện
Một người cảm thấy tê khi dòng điện dưới 5 mA được áp dụng vào cơ thể con người, tuy nhiên khoảng này không gây ra tác động đe dọa đến tính mạng. Khi dòng điện từ 5 mA đến 20 mA được áp dụng, các dây thần kinh vận động bị liệt và người đó không thể di chuyển. Nếu tình trạng này tiếp tục, nó sẽ đặt người đó vào nguy hiểm. Khi dòng điện từ 20 mA đến 100 mA được áp dụng, các bất thường trong chức năng tim xảy ra, và điều này đe dọa đến tính mạng của người đó. Dòng điện rò từ 100 mA trở lên có thể gây ra cháy. Bộ ngắt mạch rò điện phát hiện rò điện khoảng 15 đến 30 mA, và ngay lập tức ngắt mạch trong vòng 0.1 giây, ngăn ngừa tai nạn.
Nguy hiểm của rò điện
Để ngăn ngừa tai nạn do rò điện, các luật và quy định quy định các vị trí mà bộ ngắt mạch rò điện phải được lắp đặt. Như được thể hiện trong hình dưới đây, trong các trường hợp như khi một thiết bị điện được sử dụng ở nơi có độ ẩm hoặc nước, hoặc khi một thiết bị cầm tay chạy bằng động cơ được sử dụng ở nơi có độ dẫn điện cao như tấm sắt hoặc khung sắt, một bộ ngắt mạch rò điện là cần thiết.