Cho điện áp đặc biệt DC Máy cắt điện dùng trong các ứng dụng đặc biệt

Danh mục sản phẩm
DC khó bị ngắt hơn AC vì không có điểm không dòng, và các sản phẩm tiêu chuẩn không
có sẵn cho điện áp cao DC. Vì lý do này, hãy sử dụng cầu dao cho điện áp đặc biệt DC.
Các sản phẩm 4 cực có
sẵn cho 550VDC và 600VDC. (NF1250-SDW là sản phẩm 3 cực.)
| Mẫu | NF63-SV | NF125-SV | NF250-SV | NF400-SW | NF630-SW | NF800-SDW | NF1250-SDW | NF1600-SDW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng định mức (A) | 3 5 10 15 20 30 40 50 60 63 |
15 20 30 40 50 60 75 100 125 |
100 125 150 175 200 225 250 |
250 300 350 400 |
500 600 630 | 700 800 | 1000 1200 1250 | 1600 | |||||||||
| Số cực | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| IEC 60947-2 | Điện áp định mức (VDC) | 400 | 550 | 440 | 550 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Khả năng cắt (kA) | 2/2 | 10/10 | 20/20 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/20 | 20/20 | 40/20 | ||||||||
| JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2 |
Điện áp định mức (VDC) | 400 | 550 | 440 | 550 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Khả năng cắt (kA) | 2/2 | 10/10 | 20/20 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/20 | 20/20 | 40/20 | ||||||||
| Phương pháp ngắt quá dòng | Nhiệt-điện từ | Chỉ với hoạt động ngắt tức thì (Chỉ từ tính) |
|||||||||||||||
| Đặc tính hoạt động | Giống như các sản phẩm DC tiêu chuẩn | Giống như các sản phẩm AC tiêu chuẩn | Giống như các sản phẩm tiêu chuẩn | Chỉ đặc tính ngắt tức thì * | |||||||||||||
| Kết nối ngược | Có sẵn | - | |||||||||||||||
* Giống như chỉ từ tính
- Lưu ý:
- *1Hằng số thời gian của mạch nên là 10ms hoặc ít hơn. (5ms hoặc ít hơn cho khung 125A hoặc thấp hơn)
- *2Các dấu CE và UKCA được chỉ định như tiêu chuẩn.
- *3Khả năng ngắt được chỉ định trên cầu dao.
- *4Các khối đầu nối dây dẫn thẳng đứng (SQLT) không áp dụng.
Các dây khác ngoài những dây được hiển thị trong sơ đồ không thể sử dụng vì đặc tính ngắt sẽ thay đổi.
Điện dây cho điện áp đặc biệt DC