Công tắc DSN Máy cắt điện dùng trong các ứng dụng đặc biệt
Công tắc DSN
Đây là một thiết bị đóng cắt với phần tử ngắt quá dòng đã được loại bỏ khỏi cầu dao tiêu chuẩn, và có thể được sử dụng như một thiết bị đóng cắt với khả năng chuyển mạch lớn.
Hình dáng, kích thước bên ngoài, kích thước lỗ, phụ kiện có sẵn, v.v. giống hệt như của các cầu dao loại C, S và H.
Danh sách
Hình dáng, kích thước bên ngoài, kích thước lỗ, phụ kiện có sẵn, v.v., giống hệt như của các sản phẩm loại C, S và H. (Nút ngắt là tiêu chuẩn.)
| Mẫu | DSN63-CV | DSN125-CV | DSN250-CV | DSN400-CW | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng định mức (A) | 50 | 60 | 63 | 100 | 125 | 225 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||
| Số cực | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| Điện áp định mức AC/DC (V) *1 |
500/250 | 500/250 | 500/250 | 600/250 | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng chuyển mạch AC/DC (A) |
300/150 | 360/150 | 378/155 | 600/250 | 750/310 | 1350/560 | 1500/625 | 2400/1000 | ||||||||||||||||||
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch |
Giá trị RMS đối xứng (A) Thời gian (s) |
1000 1 |
2000 1 |
4000 1 |
6000 1 |
|||||||||||||||||||||
| Mẫu | DSN630-CW | DSN800-CW | DSN32-SV | DSN63-SV | ||||||||||||||||||||||
| Dòng định mức (A) | 600 | 630 | 800 | 30 | 32 | 50 | 60 | 63 *7 | ||||||||||||||||||
| Số cực | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Điện áp định mức AC/DC (V) *1 |
600/250 | 600/250 | 500/250 | 500/250 | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng chuyển mạch AC/DC (A) |
3600/1500 | 3780/1575 | 4800/2000 | 180/75 | 192/80 | 300/125 | 360/150 | 378/155 | ||||||||||||||||||
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch |
Giá trị RMS đối xứng (A) Thời gian (s) |
8000 1 |
10000 1 |
1000 1 |
1000 1 |
|||||||||||||||||||||
| Mẫu | DSN125-SV | DSN250-SV | DSN400-SW | DSN630-SW | ||||||||||||||||||||||
| Dòng định mức (A) | 100 | 125 *7 | 225 | 250 *7 | 400 *7 | 600 | 630 *7 | |||||||||||||||||||
| Số cực | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Điện áp định mức AC/DC (V) *1 |
690/250 | 690/250 | 690/250 | 690/250 | ||||||||||||||||||||||
| Công suất chuyển mạch AC/DC (A) |
600/250 | 750/310 | 1350/560 | 1500/625 | 2400/1000 | 3600/1500 | 3780/1575 | |||||||||||||||||||
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch |
Giá trị RMS đối xứng (A) Thời gian (s) |
2000 1 |
4000 1 |
6000 1 |
8000 1 |
|||||||||||||||||||||
| Mẫu | DSN800-SW | DSN1000-SW | DSN1250-SW | DSN1600-SW | ||||||||||||||||||||||
| Dòng định mức (A) | 800 *7 | 1000 | 1200 | 1250 | 1600 | |||||||||||||||||||||
| Số cực | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Điện áp định mức AC/DC (V) *1 |
690/250 | 690/250 | 690/250 | 690/250 | ||||||||||||||||||||||
| Công suất chuyển mạch AC/DC (A) |
4800/2000 | 6000/2500 | 7200/3000 | 7500/3125 | 9600/4000 | |||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch |
Giá trị RMS đối xứng (A) Thời gian (s) |
10000 1 |
15000 1 |
15000 1 |
20000 1 |
|||||||||||||||||||||
-
Lưu ý:
- *1 Khi sử dụng sản phẩm 3 cực hoặc 4 cực với DC, hãy sử dụng hai cực. Trong những trường hợp này, không sử dụng cực trung tính của sản phẩm 4 cực.
- *2 Máy cắt điện gốc là NF800-CEW.
- *3 Máy cắt điện gốc là NF800-SEW.
- *4 Máy cắt điện gốc là NF1000-SEW.
- *5 Máy cắt điện gốc là NF1250-SEW.
- *6 Máy cắt điện gốc là NF1600-SEW.
- *7 Sản phẩm 3 cực và 4 cực đạt chứng nhận CCC.
- *8 Các dấu CE và UKCA được chỉ định như tiêu chuẩn.