CH0400C-0750AA / WF0400C-0750AA

750V, 400A, RC-IGBT 裸芯片

状态: 开发中 (可提供样品)

第三代RC-IGBT*工艺技术和优化结构设计实现低损耗、高可靠性器件

*RC-IGBT : Reverse Conducting Insulated Gate Bipolar Transistor

特点

  • 通过将IGBT和FWD集成在一个芯片上,与以往分别配置IGBT和FWD的情况相比,可大幅减少芯片的安装面积,有助于系统的小型化。
  • 第三代 RC-IGBT 采用阳极-阴极结构,抑制载流子注入效率,从而减少 FWD 中的恢复损耗。
  • 片上温度传感二极管和片上电流传感

主要用途

  • EV和HEV
  • 车载充电器
  • 充电基础设施

主要规格

Parameter Level Value Unit
Device RC-IGBT 裸芯片
VCES Max. 750 V
IC Max. 400 A
Supply situation 开发中
Main Applications 汽车

包装信息
    CH0400C-0750AA : Chip tray
    WF0400C-0750AA : Sawn on film

请联系我们获取样品、数据表和应用说明。

 产品信息咨询

文档

关联页面的链接

SiC Power Devices

介绍三菱电机的SiC功率器件。

FAQ

三菱电机功率器件的FAQ。