功率器件 > 产品信息 > IPM/DIPIPM > 全SiC SLIMDIP/混合SiC SLIMDIP
全SiC SLIMDIP/混合SiC SLIMDIP

在追求小型化的 SLIMDIP 封装中搭载了 SiC MOSFET

SLIMDIP系列首款搭载 SiC MOSFET 的产品,实现了高输出化与大幅降低电力损耗,并为家电的节能化作出贡献。

  • ##@.FIGURE_04_TTL_VEW##
  • ##@.FIGURE_05_TTL_VEW##
  • ##@.FIGURE_06_TTL_VEW##
  • ##@.FIGURE_04_01_TTL_VEW##
  • ##@.FIGURE_05_01_TTL_VEW##
  • ##@.FIGURE_06_01_TTL_VEW##

特征

  • 在优化端子排列的  SLIMDIP  封装中搭载了  SiC MOSFET。
  • 与传统的超小型DIPIPM系列相比,外形尺寸减少约30%。
  • 端子排列、保护功能、最大壳体温度等与搭载Si芯片的SLIMDIP系列相同。
  • 采用全SiC结构,与现有Si产品相比大幅降低电力损耗,为家电的低能耗化做出巨大贡献 (全SiC SLIMDIP)。
  • 在一个封装内搭载 SiC MOSFET 与 RC-IGBT※1,并配备可实现并联驱动的自有驱动 IC (混合 SiC SLIMDIP)。
  • ※1:Reverse Conducting IGBT
DIPIPM、SOPIPM、SLIMDIP、DIPIPM+、DIPPFC、CSTBT是三菱电机株式会社的商标。

主要用途

  • 空调
  • 洗衣机・干衣机
  • 风扇
  • 小容量逆变器
  • 小容量伺服电机

阵容

VCES / VDSS = 600V
配置IC/ID [A]型号
全SiC SLIMDIP15
混合SiC SLIMDIP15

应用说明(英语)

对应产品

全SiC超小型DIPIPM

VDSS = 600V
ID = 15A~25A

SLIMDIP

VCES = 600V
IC = 5A~30A

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。

评估电路板

为开发搭载DIPIPM的逆变器设备提供支持。