PSF15SG1G6

VDSS: 600 V, ±ID: 15 A

在传统的 SLIMDIP 系列中搭载了 SiC MOSFET,实现了高输出化和大幅降低电力损耗,为家电的节能化做出贡献。

特征

  • 用于 P 侧 MOSFET:驱动电路、高压电平移位电路、控制电源电压下降(UV)保护电路(无错误输出)。
  • 用于 N 侧 MOSFET:驱动电路、控制电源电压下降(UV)保护电路、短路电流(SC)保护电路(通过外接分流电阻实现)、过热(OT)保护电路。
  • 错误输出:当 用于 N 侧 MOSFET 的短路保护电路 工作时、欠压保护电路 工作时以及 过温保护 工作时,输出 Fo 信号。
  • 温度输出:将 N 侧驱动用 IC 部分的温度以模拟信号输出。
  • 输入接口:支持 3V、5V 系(高电平有效)。
  • DIPIPM、SOPIPM、SLIMDIP、DIPIPM+、DIPPFC、CSTBT是三菱电机株式会社的商标。

主要用途

  • 空调
  • 洗衣机
  • 冰箱
  • 洗碗机
  • 换气扇・风扇

主要规格

参数 单位
VDSS 600 V
±ID 15 A
绝缘耐压 2000 Vrms
Tch 150
内部拓扑 6単元
封装类别 SLIMDIP
供货状态 批量生产
UL Recognition : UL1557

文档

对应产品

全SiC超小型DIPIPM

VDSS = 600V
ID = 15A~25A

SLIMDIP

VCES = 600V
IC = 5A~30A

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。

评估电路板

为开发搭载DIPIPM的逆变器设备提供支持。