Produtos
Série GOT1000

A série GOT1000 oferece uma ampla gama de modelos divididos em cinco famílias de produtos. Fica assim garantida uma solução para qualquer exigência de sistema ou orçamento.
Modelos GT16
Modelos de alta performance com capacidade multimídia, alimentação de banco de dados e uma série de características e funções com comunicações incorporadas. Disponível nas dimensões de 5,7, 8,4, 10,4, 12,1 e 15 polegadas.
Capacidade de memória de usuário15 MB/11 MB.
Estão incluídas portas principal (host) USB e de dispositivo USB.

Modelos GT14
Modelo de 5,7 polegadas com inúmeros recursos como conectividade, datalogging e back-up incorporados.
Capacidade de memória do usuário: 9MB
USB host e porta do dispositivo USB estão incluídos.

Modelos GT12
Modelos básicos com características integradas e interfaces de comunicação.
Disponível nas dimensões de 8,4 e 10,4 polegadas.
Capacidade de memória de usuário : 6 MB.
Está incluída uma porta de dispositivo USB.

Modelos GT11
Modelos pequenos com recursos avançados.
Capacidade de memória: 3MB
Incluída porta USB

Modelos GT10
Modelos de entrada com funções básicas, disponíveis com telas de 3,7, 4,5, 4,7 e 5,7 polegadas.
Capacidade de memória de usuário : 3 MB/1,5 MB/512 KB.

GOT portátil
Uma versão portátil extremamente fácil de manusear e operação com uma mão, sendo versátil na respectiva aplicação.
Capacidade de memória de usuário : 15 MB.
Estão incluídas portas principal (host) USB e de dispositivo USB.

Equipamentos Opcionais
Esta seção apresenta unidades de comunicação, unidades opcionais, opções e cabos exigidos para usar as séries GOT1000 de IHMs.